최신
신호, 데이터 및 전원용 커넥터는 모든 애플리케이션을 위한 탁월한 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트의 커넥터 제품군에는 다목적 M5 - M58 원형 커넥터, 데이터 및 PV 커넥터, 모듈형 사각형 커넥터 및 고내구성 산업용 커넥터 등이 포함되어 있으며 산업용 및 준산업용 애플리케이션을 위한 다양한 솔루션을 제공합니다.
피닉스컨택트는 AC 전원 그리드를 통한 충전 또는 고속 DC 충전을 포함하여 타입 1, 타입 2 및 GB/T 표준의 국제적인 사용에 적합한 충전 연결 시스템을 제공합니다. AC 및 DC 충전 케이블과 AC 인프라 충전 소켓은 안전하고 안정적이며 사용자 친화적입니다.
19" 기술이 적용된 플러그-인 카드 블록 및 암 커넥터를 사용해 컨트롤 캐비닛의 기능 범위를 편리하고 안전하게 확장하십시오. 스크류 및 스프링 연결을 사용하면 연결 부품을 손쉽게 배선할 수 있고 컨트롤 캐비닛의 모든 위치에서 안정적으로 고정할 수 있습니다.