/krko/web/main/products/entry_page/entry_page
/krko/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_WLAN_P-08-11-02-02/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05
개요로 돌아가기P-08-11-02-02
FL WLAN 5110과 FL WLAN 5100의 비교
새로운 FL WLAN 5110 WLAN 액세스 지점은 검증된 FL WLAN 5100 장치 시리즈가 더욱 발전된 버전이며 2018년에 해당 제품군을 대체할 것입니다. 새로운 FL WLAN 5110 장치에는 현대적인 WLAN 무선 카드가 장착되며 이전에 필요했던 3개의 안테나 연결(3x3 MIMO) 대신 단 2개의 안테나 연결(2x2 MIMO)만 필요합니다. 다른 모든 기능과 설계 및 장치 치수는 이전 장치 버전과 동일합니다. 두 제품 버전 모두 WLAN을 통한 최고 데이터 속도는 300 Mbps입니다.
|  |  |
|
FL WLAN 510x
|
FL WLAN 511x
|
---|
제품 버전 |
FL WLAN 5100 (2700718)
WLAN 802.11 a/b/g/n
2.4 GHz/5 GHz
3개의 외부 안테나
(유럽 및 기타 국가) |
FL WLAN 5110 (1043193)
WLAN 802.11 a/b/g/n
2.4 GHz/5 GHz
2개의 외부 안테나
(유럽 및 기타 국가) |
---|
|
FL WLAN 5101 (2701093)
WLAN 802.11 a/b/g/n
2.4 GHz/5 GHz
3개의 외부 안테나
(미국/캐나다) |
FL WLAN 5111 (1043201)
WLAN 802.11 a/b/g/n
2.4 GHz/5 GHz
2개의 외부 안테나
(미국/캐나다) |
---|
WLAN 작동 모드 |
WLAN 액세스 지점/클라이언트/리피터
MIMO 3x3:2
(3개의 안테나, 2개의 스트림) |
WLAN 액세스 지점/클라이언트/리피터
MIMO 2x2:2
(2개의 안테나, 2개의 스트림) |
---|
Ethernet 포트 | 2x RJ 45 | 2x RJ 45 |
---|
SD 카드 슬롯 | 1x SD 카드 슬롯 | 1x SD 카드 슬롯 |
---|
치수
(폭 x 높이 x 깊이) | 40 mm x 109 mm x 109 mm | 40 mm x 109 mm x 109 mm |
---|
치수에 관한 참고 | 안테나 소켓까지의 높이, 안테나 케이블을 제외한 높이 | 안테나 소켓까지의 높이, 안테나 케이블을 제외한 높이 |
---|
/krko/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_WLAN_P-08-11-02-02/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05
/krko/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_WLAN_P-08-11-02-02/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05
/krko/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_WLAN_P-08-11-02-02/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05
/krko/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_WLAN_P-08-11-02-02/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05/f66a9d7a-ab7f-4f3c-9312-4ed2dcef6a05
/krko/web/corporate/career/entry_page/entry_page