분산 신호 획득을 위한 견고하고 유연한 I/O 장치입니다.
시스템과 기계에서 입력 및 출력 데이터를 직접 획득하십시오. 피닉스컨택트는 IP65/IP67 보호 수준이 적용된 다양한 I/O 장치를 제공합니다. 이 제품은 모든 용도에 적합하도록 모듈형 또는 컴팩트, 금속 또는 플라스틱 소재, Ethernet 네트워크 또는 fieldbus 시스템용으로 제공됩니다. SPEEDCON 고속 결합 시스템은 설치 시간을 줄여줍니다. 명확한 디스플레이와 경고 메시지를 통해 다운타임이 최소화됩니다.
Axioline E는 필드 설치를 위한 블록 설계의 I/O 시스템입니다. 모든 Ethernet 기반 통신 프로토콜에 개방적이고 두 가지 하우징 버전으로 제공되는 Axioline E는 최고 수준의 유연성을 보장합니다.
SPEEDCON 고속 결합 시스템은 쉽고 빠른 설치를 보장하고 조립 시간을 최소화합니다. Axioline E는 기계적 부하, EMI 및 환경 영향에 대한 뛰어난 내구성을 제공합니다. M12 전원 커넥터는 단자점 수가 줄었고 하나의 케이블에서 2 x 12 A를 제공하기 때문에 설치가 간단합니다.
IO-Link I/O 박스를 사용해 유연하고 분산된 방식으로 필드에서 Axioline E를 확장하십시오.