절단 도구 제품 목록

필터

35개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

케이블 직경

  • 추가 옵션
    닫기

    케이블 직경



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

케이블 사이즈

  • 추가 옵션
    닫기

    케이블 사이즈



케이블 절단 도구 - CUTFOX 12 - 1212128

케이블 커터, 최대 직경 12 mm(최대 35 mm²)의 구리 및 알루미늄용

케이블 절단 도구 - CUTFOX 16 VDE - 1212126

케이블 커터, 대형 톱니가 있는 정밀 블레이드, 최대 50 mm²의 구리 및 알루미늄 케이블용, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨

케이블 절단 도구 - CUTFOX 18 - 1212129

케이블 커터, 곡선형, 최대 직경 18 mm(최대 50 mm²)의 구리 및 알루미늄용

케이블 절단 도구 - CUTFOX 25 VDE - 1212127

케이블 커터, 대형 톱니가 있는 정밀 블레이드, 최대 70 mm²의 구리 및 알루미늄 케이블용, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨

케이블 절단 도구 - CUTFOX 25 - 1212130

케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 직경 25 mm(최대 185 mm²)의 구리 및 알루미늄용

케이블 절단 도구 - CUTFOX 35 - 1212131

케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 직경 35 mm(최대 240 mm²)의 구리 및 알루미늄용

케이블 절단 도구 - CUTFOX 45 - 1212132

양손 링 케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 직경 45 mm(최대 300 mm²)의 구리 및 알루미늄용

케이블 절단 도구 - CUTFOX 52 - 1212133

양손 링 케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 직경 52 mm(최대 300 mm²)의 구리 및 알루미늄용

케이블 절단 도구 - CUTFOX 62 - 1212134

양손 링 케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 직경 62 mm(최대 750 mm²)의 구리 및 알루미늄용

케이블 절단 도구 - CUTFOX 50 STEEL - 1212526

링 케이블 커터, 래칫 기능 있음, 최대 50 mm Ø의 구리 및 알루미늄용, 스틸 외장 CU/AL 케이블용, 최대 직경 12 mm의 연선 스틸 케이블용

35 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ae?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/aeen/web/main/products/list_pages/cutting_tools_p-25-02-06-01/54477a16-2afc-40d4-afe4-2b85c0dc44c0