레버 작동식 PCB 커넥터

설치 시간을 절약할 수 있는 레버 타입 PCB 커넥터 출시

LPC/LPCH 6 PCB 커넥터

피닉스컨택트의 LPC/LPCH 6 PCB 커넥터를 사용하면 전선을 보다 쉽게 연결할 수 있습니다. LPC/LPCH 6 PCB 커넥터에는 푸쉬-인 스프링 연결의 안전성과 최적화된 레버 작동 기능이 결합되어 있습니다. 최대 10 mm²의 전선을 빠르고 직관적으로 연결할 수 있습니다.

장점

  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
  • 클램프 케이지에 대한 명확한 레버 위치
  • 접점 안정성을 보장하는 강한 접촉력
  • 설치 시간 절약해 주는 푸쉬-인 연결방식

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166