M12 푸쉬-풀 커넥터

신제품 M12 푸쉬-풀 (Push-Pull) 커넥터

Push-Pull 고속 결합 시스템이 적용된 M12 커넥터

푸쉬-풀 (Push-Pull) 고속 결합 시스템이 적용된 새로운 M12 커넥터를 쉽고 견고하게 잠그십시오. 올바르게 잠기지 않을 경우 커넥터가 튀어 나옵니다. 제조사에 상관없는 연결 호환성은 뛰어난 범용적인 가용성을 보장합니다.

장점

  • P&P(Plug and Produce): 제조사에 상관없이 사용할 수 있는 잠금 시스템으로 인한 편리하고 견고한 연결
  • 안전한 차폐: 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 차폐 연결
  • 명확한 피드백: 제자리에 올바로 스냅되지 않을 경우 커넥터가 튀어 나옴
  • 견고한 연결: 높은 충격과 진동에 노출된 철도 애플리케이션에 적합

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


차폐 M12 크림프 커넥터

검증된 크림프 연결을 통한 조립


허용 오차 보정 M12 하우징 스크류 연결

플로팅(floating) 스냅-온 마운팅