뛰어난 산업용 솔루션을 구성하는 토대는 수년간의 경험과 특수한 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 개발된 뛰어난 제품입니다.
피닉스컨택트는 생산 프로세스에서부터 공장 인프라, 그리고 E-Mobility에 이르기까지 자동차 산업의 모든 측면을 위한 혁신적인 제품과 솔루션을 제공합니다.
이러한 솔루션은 다양한 연결 및 자동화 기술에 기반을 둡니다. 이러한 제품들을 지능적으로 결합하면 제어, 원격 모니터링 또는 측정값 획득과 같은 다양한 기능을 수행하는 시스템을 만들 수 있습니다. 피닉스컨택트는 수년간의 경험과 해당 산업 분야에 대한 전문 지식 및 특수한 요구 사항에 대한 이해를 바탕으로 뛰어난 산업용 솔루션을 제공합니다.
분산된 애플리케이션을 위한 모듈형 소규모 컨트롤러에서부터 기계 안전성의 통합 제어 기능이 있는 고성능 시스템 컨트롤러, 그리고 최고 수준의 가용성을 위한 이중화 제어에 이르기까지 다양한 제품이 있습니다.
자유로운 인프라 구축을 위한 네트워크 제품: 예비 대역폭 IRT 가능 또는 모듈형 스위치를 통한 분산용 언매니지드 IP67 스위치에서부터 라우터 및 WLAN 장비에 이르기까지 광범위한 제품이 제공됩니다.
페일세이프 전원 공급 솔루션을 통해 보조 작동 스테이션의 24 V/10 A 전원 공급 및 차체 공장 구역의 40 A 공급뿐만 아니라 무정전 이중화 공급이 가능합니다.
시각화를 통해 더 쉽게 탐색하고 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 확장 가능한 산업용 PC 및 HMI뿐만 아니라 손쉬운 작동을 위한 시각화 마법사를 제공합니다.
시스템 간 비상 정지 및 빠르고 직접적인 PROFIsafe 게이트웨이와의 프로세스 데이터 교환 등의 기능이 있으며 모든 기능이 다양한 시스템 컨트롤러 제품에서 작동합니다.
고성능 장치 인터페이스와 복잡한 PROFINET 컨트롤러 인터페이스 및 프로파일은 PROFINET 인터페이스를 구현하는 동안 지원을 제공합니다.