PC Worx용 기능 블록을 사용하면 Radioline 무선 시스템의 프로세스 데이터, 상태 매개변수 및 진단 매개변수를 컨트롤러로 직접 읽을 수 있습니다.
현대적인 무선 기술 덕분에 분산된 센서 및 액추에이터의 I/O 신호를 장거리에서도 피닉스컨택트의 컨트롤러에 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.
공동 기반 시설, 용수/폐수, 전력 생산, 원료 추출, 운송 기술, 화학 단지 또는 기타 프로세스 엔지니어링 시스템 등과 같이 옥외에 널리 분산되어 있는 시스템 구조에서는 흔히 측정값과 작동 메시지를 많은 원격 스테이션에서 제어 센터로 전달해야 합니다. 여기에는 예를 들어, 수위 모니터링 또는 펌프 성능과 유속의 일관된 기록이 포함됩니다.
그런 다음 제어 센터에서 프로세스 데이터는 표준화된 소프트웨어 인터페이스를 통해 상위 레벨 시스템으로 전송되거나 준비된 포맷으로 모니터에 표시됩니다.간단한 것처럼 보이지만 기술 소프트웨어와 관련된 많은 프로그래밍 작업이 필요합니다.
Radioline 전면부 모듈 | 타입 | 주문 번호 |
---|---|---|
2400 MHz 무선 트랜스시버, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 전세계적인 사용 | RAD-2400-IFS | 2901541 |
2400 MHz 무선 트랜스시버, 최대 5 km 범위(시야가 확보될 경우), 일본에서 사용 | RAD-2400-IFS-JP | 2702863 |
868 MHz 무선 트랜스시버, 최대 20 km 범위(시야가 확보될 경우), 유럽에서 사용 | RAD-868-IFS | 2904909 |
900 MHz 무선 트랜스시버, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미에서 사용 | RAD-900-IFS | 2901540 |
900 MHz 무선 트랜스시버, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 오스트레일리아에서 사용 | RAD-900-IFS-AU | 2702878 |
RS-485 멀티포인트 멀티플렉서, 2선 케이블을 통해 최대 1.2 km 범위 | RAD-RS485-IFS | 2702184 |
Radioline I/O 확장 모듈 | 타입 | 주문 번호 |
---|---|---|
2개의 디지털 입력/출력 및 1개의 아날로그 입력/출력 | RAD-DAIO6-IFS | 2901533 |
4개의 디지털 입력(0 ... 250 V AC/DC) | RAD-DI4-IFS | 2901535 |
4개의 디지털 NAMUR 입력 | RAD-NAM4-IFS | 2316275 |
4개의 디지털 릴레이 출력(6 A, 250 V AC / 24 V DC) | RAD-DOR4-IFS | 2901536 |
8개의 디지털 입력(0 … 30.5 V DC), 2개의 펄스 입력, 최대 100 Hz | RAD-DI8-IFS | 2901539 |
8개의 디지털 트랜지스터 출력(30.5 V DC / 200 mA) | RAD-DO8-IFS | 2902811 |
4개의 아날로그 전류 입력(0/4 mA ... 20 mA) | RAD-AI4-IFS | 2901537 |
4개의 아날로그 전압 입력(0 V ... 5/10 V) | RAD-AI4-U-IFS | 2702290 |
4개의 아날로그 전류/전압 출력(0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V) | RAD-AO4-IFS | 2901538 |
4개의 Pt 100 입력(-50 ... +250°C) | RAD-PT100-4-IFS | 2904035 |
액세서리 | 타입 | 주문 번호 |
---|---|---|
Radioline 전면부 모듈의 진단 및 구성용 USB 케이블 | RAD-CABLE-USB | 2903447 |