개요로 돌아가기

최신

조립용 M12 커넥터 – 옥외 애플리케이션용 케이블링

QUICKON IDC 연결방식 조립용 M12 커넥터는 현장에서 빠르고 유연한 배선을 가능하게 합니다. 옥외에서 사용할 수 있도록 내후성 플라스틱 및 M12 스테인리스 스틸 널이 사용되었습니다.

이점

  • QUICKON 빠른 연결 기술을 사용해 최대 80%의 시간 절약
  • 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 타입 1.4404 사용
  • 뛰어난 견고성: 내유성, 내염성, 내자외선 및 내오존
  • 내충격 및 내진동 연결
  • 안전한 사용을 보장하는 높은 수준의 보호

주요 기능

  • QUICKON 빠른 연결 기술(IDC)
  • 스테인리스 스틸(1.4404) M12 널
  • M12 암 커넥터의 보호된 씰
  • 보호 수준: IP65, IP67

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166