개요로 돌아가기

최고의 연결 기술

    M12, 모든 연결 기술 - 최고의 연결 기술

    피닉스컨택트의 조립용 커넥터는 M12 설계의 모든 애플리케이션에 적합한 모든 연결 기술을 제공합니다. 푸쉬-인 또는 QUICKON 빠른 연결 기술이나 크림프, 피어스 또는 스크류 연결 중에서 선택하십시오.

    IDC 연결: QUICKON을 사용하여 몇 초 내에 접촉

    M12 QUICKON 연결  

    M12 QUICKON 연결

    QUICKON은 M12 커넥터를 위한 가장 빠른 연결을 제공합니다. IDC 접점이 전선 절연을 대체합니다. 이를 통해 탄력적인 내진동 및 가스 기밀 전선 접점이 제공됩니다.

    맨 위로 돌아가기

    크림프 연결: 컴팩트 및 자동화 가능

    M12 크림프 연결  

    M12 크림프 연결

    크림프 연결 기술은 케이블의 대량 조립을 위한 자동화된 빠른 연결 방법을 제공합니다. 초소형 커넥터는 철도 애플리케이션에 적합합니다.

    맨 위로 돌아가기

    높은 패킹 밀도를 위한 피어스 연결

    M12 Piercecon® 연결  

    M12 Piercecon® 연결

    피어스 연결방식 커넥터는 컴팩트 및 하이-포지션 설계를 특징으로 합니다. 단일 전선을 축방향으로 관통하는 접점 핀을 통해 접점이 생성됩니다.

    맨 위로 돌아가기

    스크류 연결: 검증된 전통적 기술

    M12 스크류 연결  

    M12 스크류 연결

    스크류 연결은 전통적연 연결 기술 솔루션 중 하나입니다. 일반적으로 현장에서 다양한 품질의 여러 다른 케이블을 조립할 수 있습니다.

    맨 위로 돌아가기

    개요로 돌아가기
    추가 정보
    • 최고의 연결 기술

    피닉스컨택트 주식회사

    본사
    경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
    1899-2166