개요로 돌아가기

최신

M12 장치 커넥터 – 푸쉬 잠금 연결을 사용한 손쉬운 배선

푸쉬 잠금 연결방식 M12 플러시 타입 커넥터를 사용하면 공구를 사용하지 않고도 편리한 케이블링이 가능합니다. 색상 코딩된 레버를 열기만 하면 전선이 연결됩니다. 양손을 자유롭게 사용해 전선을 삽입할 수 있습니다.

이점

  • 푸쉬 잠금 연결을 사용한 공구가 필요 없는 손쉬운 연결
  • 접점 홀더 레버의 색상 코딩 및 숫자 마킹을 사용한 개별 litz 전선의 손쉬운 할당
  • 레버를 통한 연선의 편리한 연결
  • 전기 케이블의 빠르고 안정적인 연결

주요 기능

  • 푸쉬 잠금 연결
  • 보호 수준: IP65, IP67
  • 금속 하우징
  • 전면부 마운팅
  • 회전 방지 보호가 있는 M20 조임 스레드

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166