Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
FAME 1 시스템
1. 장상 작동용 작동 플러그 2. 테스트 작동용 테스트 플러그 3. 패널 및 DIN 레일 마운트용 테스트 분리 소켓 4. 테스트 분리 소켓 커버용 블라인드 플러그
N/O 접점
테스트 분리 소켓의 스위치 접점은 N/O 접점으로 설계되었습니다. 정상 작동 시 접점은 작동 플러그에 의해 닫힙니다.
삽입된 작동 플러그
작동 플러그가 삽입될 경우 변압기 단락-회로가 자동으로 무시됩니다. 측정 변환기는 안전하게 작동합니다.
자동 유도 변압기 단락-회로, 작동 플러그 분리됨
플러그가 제거될 경우 통합 스위치 접점은 사용된 점퍼를 통해 유도 단락-회로를 자동으로 설정합니다. 연결된 측정 변환기는 손상되지 않도록 안전하게 보호됩니다.
삽입된 테스트 플러그, 세로로 삽입된 점퍼
테스트 플러그를 삽입할 경우 테스트 플러그에 연결된 전류계가 우선적으로 회로에 루프됩니다. 그런 다음 변압기 단락-회로가 자동으로 무시됩니다.
회로의 예: 변류기와 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점
웹 사이트의 제품 영역에서 다른 회로 예제를 다운로드할 수 있습니다.
변류기가 있는 회로 예제 – 회로
합계 : 0.0