Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
최신
BL2 PPC x100 제품군은 와이드스크린 디스플레이 및 저항막 방식(PCAP) 터치스크린이 있는 새로운 시리즈의 패널 PC입니다. BL2 x100 시리즈는 4가지 다른 성능 클래스의 구성 가능한 장치로 제공되며 경제적인 가격과 팬리스 설계를 특징으로 합니다.
합계 : 0.0