WLAN 1010 및 WLAN 2010 무선 모듈은 매우 컴팩트합니다. 외부 안테나 연결로 인해 안테나 위치를 유연하게 조정해야 하는 복잡한 무선 작업에 가장 적합합니다. 또한 1000 및 2000 시리즈의 검증된 높은 안정성을 특징으로 합니다. 뿐만 아니라 이 모듈은 견고한 산업용 하우징, 안정적인 MIMO 무선 기술 및 웹, SNMP, REST API 및 CLI와 같은 광범위한 인터페이스에서 구성할 수 있는 포괄적인 소프트웨어 기능을 제공합니다.
보안 표준 및 사용자 프로파일을 통한 뛰어난 보안
남용 및 조작으로부터 네트워크와 데이터를 보호하는 것이 중요합니다. WLAN 1010은 WPA-AES 암호화 및 RADIUS 인증과 같은 최신 WLAN 보안 표준을 지원합니다. 또한 각각 고유한 암호 및 액세스 필터를 가진 서로 다른 WLAN 액세스 지점을 두 개의 다른 사용자 그룹(예: 서비스 직원 및 운전자)에 설정할 수 있습니다. 따라서 서비스 직원은 네트워크의 모든 장치에 대한 무제한 WLAN 액세스를 허용하고 운전자는 시각화 서버에만 액세스를 허용하는 방식 등으로 액세스를 제어할 수 있습니다.
이점: 조작 및 남용으로부터 보호
PC 또는 PLC를 사용하여 REST API를 통해 WLAN 1010을 손쉽게 구성하고 런타임 동안 제어할 수 있습니다. 따라서 하나의 명령으로 여러 WLAN 1010 모듈을 빠르고 쉽게 구성할 수 있습니다. 또한 새로운 단일 사용 WLAN 암호를 각 연결의 WLAN 사용자에게 할당하는 등의 목적을 위해 컨트롤러를 통해 네트워크 관리 작업을 자동화할 수 있습니다. 이 방법은 공유된 정적 WLAN 암호로 인해 발생하는 보안 위험에 대한 간단한 해결책입니다.
이점: 기계 프로그래머를 위한 완전한 제어
기능 | WLAN 1010 | WLAN 2010 |
---|---|---|
WLAN 표준 | IEEE 802.11 a/b/g/n. | IEEE 802.11 a/b/g/n. |
주파수 대역 및 채널(*국가에 따라 다름) |
2.4 GHz: 채널 1-13* 5 GHz: 채널 36-165* |
2.4 GHz: 채널 1-13* 5 GHz: 채널 36-165* |
최대 데이터 속도(총계) | 300 Mbps | 300 Mbps |
최대 데이터 처리량(순계) | >60 Mbps | >60 Mbps |
작동 모드 | 액세스 지점, 클라이언트, 2개의 가상 액세스 지점 | 액세스 지점, 클라이언트, 2개의 가상 액세스 지점, 메쉬 |
최대 전송 전력 | 16 dBm | 16 dBm |
안테나 포트 수 | 2(RSMA) | 2(RSMA) |
최대 WLAN 클라이언트 수 | 10개 클라이언트 | 60개 클라이언트 |
마운트 시 보호 수준 | IP20 | IP20 |
주변 온도(작동) | 0°C ... +60°C | -40°C ... +60°C |