개요로 돌아가기

무선 Ethernet을 통한 기능적 세이프티

케이블 없이 세이프티 신호 전송

유연성과 안정성으로 인해 무선 솔루션은 산업 자동화 분야에서 점차 널리 사용되고 있습니다. 이제 세이프트 애플리케이션에서 무선 통신의 이점을 누릴 수도 있습니다. 피닉스컨택트의 Bluetooth 및 세이프티 제품을 사용하면 TÜV 테스트를 통과한 무선 세이프티 솔루션을 갖게 됩니다.

세이프티 신호의 무선 전송

Bluetooth를 통한 세이프티 – SafetyBridge 기술을 통해 더욱 간편해짐

세이프티와 무선의 결합을 통한 이점

  • 기존 자동화 네트워크에 손쉽게 통합
  • 장거리에서 세이프티 신호의 안정적인 전송
  • 분산 또는 모바일 기계 구조의 비용 절감

Bluetooth를 통한 SafetyBridge 기술

세이프티 신호의 무선 전송  

표준 및 세이프티 신호의 전송

SafetyBridge 기술을 사용하면 모든 세이프티 관련 데이터 신호를 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. 이는 세이프티 애플리케이션의 세이프티 특성을 변경하지 않고 케이블을 무선 경로로 간단히 교체할 수 있다는 것을 의미합니다.

이점:

  • 최대 100 m의 거리에서 세이프티 신호의 안정적인 전송(환경에 따라 다름)
  • 이중화 전송 채널 및 통합 오류 수정을 통한 안전한 데이터 전송
  • 최대 PL e 또는 SIL 3의 세이프티 기능

 

MUX 모드 – 플러그 앤 플레이 솔루션

MUX 모드의 SafetyBridge I/O  

사전 구성된 세이프티 및 Bluetooth 모듈

프로그래밍이 필요하지 않은 세이프티 애플리케이션을 위한 무선 솔루션을 찾고 계십니까?

Ethernet 무선 세트 및 SafetyBridge I/O 모듈이 있는 피닉스컨택트의 플러그 앤 플레이 솔루션을 사용하십시오. SD 카드를 사용하면 추가 소프트웨어 구성이 필요 없는 멀티플렉서 시스템을 갖게 됩니다. 따라서 안정적인 Bluetooth 연결을 어려움 없이 설정할 수 있습니다.

이점:

  • 손쉬운 플러그 앤 플레이 설치
  • 프로그래밍이 필요하지 않음 – 간단히 SD 카드 삽입
  • 손쉬운 세이프티 신호 전송
  • WLAN 경로와 병행하는 경우에도 안정적인 데이터 전송

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166