터치스크린은 특수한 표면을 터치하여 시스템에서 반응하게 만드는 널리 알려진 제어 부품입니다. 터치에 민감한 표면이 터치 센서입니다. 터치 컨트롤러 및 소프트웨어 드라이버와 결합되어 이러한 컴포넌트가 터치스크린을 구성합니다. 터치스크린은 기능 및 유연성 외에도 적은 공간이 요구된다는 점에서 주로 산업 분야에서 사용하도록 개발되었습니다.
Analog-resistive polyester touch 및 projective-capacitive touch (P-CAP)가 전체 산업용 애플리케이션의 80% 이상에서 함께 사용됩니다. 따라서 올바른 터치스크인을 선택하려면 주로 다음과 같은 두 가지 기준을 고려해야 합니다.
마우스 또는 키보드와 같은 기존 입력 장치를 사용할 경우와 달리 터치스크린은 손가락 외에도 스타일러스와 같은 다른 도구가 사용됩니다. 사용된 기술에 따라 위치를 확인하기 위해 다음 환경 조건이 기록 및 사용됩니다.
터치 센서가 신호를 등록한 후 터치 컨트롤러가 신호를 처리합니다. 마지막으로 터치 컨트롤러는 접촉 위치에 대한 정보를 사용자 인터페이스에 전송합니다. 이 정보를 처리 및 해석하려면 소프트웨어 드라이버가 미리 설치되어 있어야 합니다.
소프트웨어 드라이버 자체는 마우스 에뮬레이터(emulator)에 해당합니다. 다시 말해서 터치에 민감한 표면을 터치하는 것은 동일한 위치에서 마우스를 클릭하는 것으로 인식됩니다. 마우스 클릭과 마찬가지로 터치스크린을 짧게 터치하면 해당 반응이 작동합니다. 짧은 시간에 두 번 짧게 터치(더블 클릭)하거나 드래그 앤 드롭과 같은 다른 기능을 사용하는 경우에도 마찬가지입니다.
다양한 요구 사항과 작동 조건으로 인해 광범위한 제품이 존재합니다. 이러한 제품은 기본적으로 다음 기술에 기반을 둡니다:
촉각 신호(압력)를 획득하기 위한 아날로그 저항막 시스템,
정전기 신호(전하)를 획득하기 위한 용량성 시스템,
두 터치 기술은 특정 작동 조건에서 단점이 있다는 특징이 있습니다. 현재 이러한 특수한 경우를 위해 약간의 애플리케이션에만 적용되는 다른 터치 기술이 있습니다:
선택 가이드를 사용하여 다양한 기술을 비교하고 애플리케이션에 적합한 시스템을 찾으십시오.
설명 | 언어 |
---|---|
선택 가이드 터치 기술 |
영어 |
저항막 방식 터치스크린은 반도체 ITO(인듐 주석 산화물)를 사용하여 코팅된 서로 겹쳐 있는 두 개의 폴리에스테르 플레이트로 구성됩니다. 공기로 채워진 플레이트 간의 간격을 만들기 위해 스페이서가 사용됩니다. 위쪽 플레이트에 압력이 가해지면 곧바로 아래쪽으로 눌러서 두 개의 반도체 코팅이 접촉합니다. 손가락이나 다른 물체에 의해 접촉이 발생합니다.
터치 센서로 구성된 유리 커버 아래의 투명한 ITO 층은 유리를 통과하여 사용자에게 전달되는 일관된 전기장을 투영합니다. 전기장은 터치 접촉 시에 변경됩니다. 유리가 두껍거나 장갑을 끼고 작동해도 문제가 되지 않습니다. 터치 컨트롤러는 매우 정밀하게 좌표를 파악합니다.
커버 유리의 설계 특성상 엔지니어가 아무 제한도 받지 않습니다. 또한 강화 유리는 위협적인 물질에 대한 뛰어난 견고성과 내구성을 가집니다. 이외에도 사용된 운영 체제에 따라 다르기는 하지만 기본적으로 다중 터치 기능이 지원됩니다.
GFG 터치에는 검증된 압력 기반 아날로그 저항막 방식 터치 기술과 고품질 유리 설계가 결합되어 있습니다. 여기에서 표면은 폴리에스테르 필름이 아니라 얇은 저항막 방식 유리판입니다. 유리층으로 인해 습기가 시스템에 투입되는 것이 방지됩니다. 따라서 GFG 터치는 혹독한 주변 조건에 특히 적합합니다.
손가락, 장갑, 스타일러스 또는 다른 물체를 사용하여 손상 없이 장치를 작동할 수 있습니다.