PLC-INTERFACE는 자동화 장비 및 시스템 I/O 장치 간 인터페이스입니다. 다양한 PLC 시리즈의 경우 릴레이 또는 무접점 릴레이 기능뿐만 아니라 피드스루 기능을 선택할 수 있습니다.
PLC 범용 시리즈를 입력 또는 출력 인터페이스로 사용할 수 있습니다.
범용 시리즈를 입력 또는 출력 인터페이스로 사용할 수 있습니다.
PLC 액추에이터 시리즈: PLC 및 액추에이터 간의 인터페이스
PLC 및 액추에이터 간 인터페이스로 사용될 경우 일반적으로 하나의 N/O 접점 기능만 필요합니다. 모터, 컨택터 또는 솔레노이드 밸브를 예로 들 수 있습니다.
PLC 센서 시리즈: PLC 및 센서 간의 인터페이스
PLC 및 센서 간 인터페이스로 사용될 경우 일반적으로 하나의 N/O 접점 기능만 필요합니다. 근접 스위치, 제한 스위치 또는 보조 접점을 예로 들 수 있습니다.