높은 내진동 및 내충격의 커플링 릴레이
PLC…RW 커플링 릴레이는 이러한 특수한 요구 사항을 충족합니다. 또한 스프링 연결은 높은 수준의 내충격 및 내진동을 제공합니다.
이점
- 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 연결 기술을 통해 DIN EN 50155에 따른 높은 수준의 내진동 및 내충격
- 광범위한 전자 장치로 인한 최적의 릴레이 작동
- 점퍼를 사용한 시간 절약형 전위 분배
제품
피닉스컨택트는 이러한 애플리케이션을 위해 PLC-…/RW 시리즈의 모듈을 제공합니다.