개요로 돌아가기

새로운 T-LOX 기술이 적용된 고전류 피드스루 단자대

T-LOX 기술이 적용된 패널 피드스루 단자대  

T-LOX 기술이 적용된 패널 피드스루 단자대

새로운 T-LOX 연결기술은 TW 50 시리즈의 패널 피드스루 단자대를 위한 안정적이고 편리한 연결을 제공합니다. 단자대는 공구 필요없이 작동할 수 있는 가역 웨지를 사용해 하우징에 고정합니다.

이점

  • 안정적인 전선 접점
  • 빠르고 편리한 전선 삽입
  • 사용자 친화적인 작동방식
  • 공구를 사용할 필요가 없이 빠르게 하우징 패널에 고정

주요 기능

  • 전류: 최대 150 A.
  • 전압: 최대 1000 V(600 V UL).
  • 케이블 사이즈: 16 - 50 mm².
  • 1 - 6핀.
  • 패널 두께: 1 - 5 mm.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

커넥터

서비스

비디오

고전류용 디바이스 연결