개요로 돌아가기

최신

다기능 에너지 측정 장치 – 가장 빠른 에너지 측정 방법

EMpro 에너지 측정 장치는 몇 분 내에 직관적으로 구성하여 네트워크에 통합할 수 있는 장비입니다.  공급 전압이 24V인 이 새 장치로 인해, 특히 자동화 상황에서 사용되는 애플리케이션용 전원과 제어 회로를 분리할 수 있습니다.

이점

  • 직관적인 설치 마법사를 사용해 3단계로 끝내는 에너지 측정
  • 기존 Rogowski 코일의 직접 연결로 인해 배선 및 구성 작업 감소
  • 스마트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 사용한 손쉬운 유지 관리
  • 작동 부품 및 인터페이스의 비활성화로 보장되는 데이터 보안
  • 제품 포트폴리오에 추가된 24 V DC 공급 전압

주요 기능

  • 최대 700 V AC의 전압 측정
  • 변류기를 사용한 최대 20,000 A의 전류 측정
  • Rogowski 코일의 직접 연결
  • 90일 이상 15분마다 최대 8개의 파라미터에 대한 데이터 로깅
  • 다국어 디스플레이

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166