개요로 돌아가기

최신

다기능 에너지 측정 장치 – 가장 빠른 에너지 측정 방법

통신 인터페이스 설정, 전원 네트워크 타입 선택, 측정 입력 구성: EMpro 에너지 측정 장치를 몇 분 내에 사용 가능하게 준비하고 네트워크에 통합할 수 있습니다. 배선 및 구성 작업을 줄이고 인텔리전트 웹 서버 기능의 이점을 누리십시오.

이점

  • 직관적인 설치 마법사를 사용해 3단계로 끝내는 에너지 측정
  • 제조업체에 독립적인 Rogowski 코일의 직접 연결 덕분에 배선 및 구성 작업 감소
  • 스마트 웹 서버 및 디스플레이 기능을 사용한 손쉬운 유지 관리
  • 작동 부품 및 인터페이스의 비활성화로 보장되는 데이터 보안

주요 기능

  • 최대 700 V AC의 전원 공급
  • 변류기를 통한 최대 20,000 A의 전류 측정
  • Rogowski 코일의 직접 연결
  • 90일 이상 15분에 최대 8개의 파라미터에 대한 데이터 로깅
  • 다국어 디스플레이

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166