개요로 돌아가기

최신

다기능 에너지 측정 장치 – REST API를 사용한 데이터 지점 액세스

다기능 EMpro 에너지 측정 장치를 사용하면 REST API를 통해 통신할 수도 있습니다. 산업용 네트워크 통신에 익숙하지 않아은 경우에도 측정된 데이터 및 장치 데이터를 빌딩 서비스 제어 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

이점

  • HTTP/REST/JSON 포맷을 사용하여 시스템 통합을 빠르고 편리하게 개발
  • 일련 번호 및 장치 명칭과 같은 이미 사용 가능한 추가 정보가 있는 간소화된 데이터 분석
  • 펌웨어 업데이트를 사용한 기능 범위의 지속적인 확장
  • 추가 보안을 제공하는 읽기 전용 개념
  • Modbus/TCP와 같은 통신 인터페이스를 병렬로 사용 가능

주요 기능

  • HTTP/REST/JSON 포맷의 통신
  • 온라인으로 제공되는 EMpro REST API용 설명서

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166