전자 시그널링 및 인디케이터 시스템

전자 시그널링 및 인디케이터 시스템

한눈에 모든 상태 파악

메시지의 준비 및 표시를 통한 최적의 플랜트 개요를 제공합니다.

돌아가기 시그널링 및 표시

카테고리

검색 위치 전자 시그널링 및 인디케이터 시스템

이 카테고리의 전 상품 보기

신호 처리 시스템은 현재 플랜트 상태에 대한 필수 정보를 제공합니다. 이 시스템은 모든 작동 상태 및 오류 상황에서 플랜트를 안전하게 제어하기 위해 필요한 정보를 제공합니다. infobox 제품군은 메시지 처리 및 표시와 관련한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850 등과 같은 일반적인 통신 프로토콜을 사용하여 데이터를 상위 레벨 제어 센터로 직접 전달할 수 있습니다.

이점

  • 알람 및 상태 메시지의 편리한 구성 및 파라미터화
  • 서로 다른 수의 메시지를 제공하는 하는 다양한 컴팩트 장치 버전을 사용한 유연한 온-사이트 디스플레이
  • 제어실과의 손쉬운 연결을 통해 최적의 플랜트 개요 제공
  • 다양한 통신 프로토콜을 사용해 자동화 환경에 손쉽게 통합
  • DIN 43718에 따른 하드웨어 설계가 적용되어 컨트롤 캐비닛 구조에 신속하게 통합

컴팩트 신호 처리 시스템

신호 및 인디케이터 시스템 infobox  

개별적으로 라벨링된 메시지 디스플레이를 사용한 유연한 적용

피닉스컨택트의 신호 처리 시스템은 높은 패킹 밀도를 특징으로 합니다. 메시지를 최적으로 표시하기 위해 8, 16, 24 또는 40개의 메시지를 표시하는 장치 버전을 사용할 수 있습니다. 신호 처리 시스템은 해당 통신 기능 및 파라미터화 측면에서 차이가 있습니다.

  • infobox BASIC 솔루션은 후면부에 있는 DIP 스위치를 통해 설정할 수 있습니다.
  • infobox COM 솔루션은 관련 소프트웨어를 사용한 원격 액세스를 통해 어느 위치에서나 손쉽게 파라미터화할 수 있습니다. 이 솔루션은 데이터를 시그널링 및 제어 레벨로 전달할 수도 있습니다.

신속한 사용 준비

infobox ENGINEER 소프트웨어  

원격 액세스를 통해 어느 위치에서나 손쉽게 파라미터화할 수 있는 infobox COM 솔루션

명확한 사용자 인터페이스를 제공하는 infobox ENGINEER 소프트웨어를 사용하여 infobox COM 솔루션의 모든 기능을 손쉽게 정의할 수 있습니다. 사용자 친화적인 이 소프트웨어를 사용하여 여러 다른 신호 그룹을 설정하고 시그널링 시퀀스를 메시지에 할당할 수 있습니다. 신호 그룹 또는 외부 경적에 대한 신호 접점 구성도 지원됩니다. 이 툴의 추가 기능에는 각 입력에 대한 필터 시간을 파라미터화하고 메시지에 대한 마킹 스트립을 생성하는 기능이 포함되어 있습니다.

작동 상태 확인 및 메시지 시각화

신호 처리 장치는 현재 플랜트 상태에 대한 필수 정보를 제공합니다. 피닉스컨택트는 개요 제공을 위해 온-사이트 디스플레이를 지원하는 솔루션에서 데이터를 시그널링 및 제어 레벨로 전달하는 솔루션에 이르는 다양한 솔루션을 제공합니다. 

infobox BASIC 솔루션을 사용하면 현장에서 메시지를 확인할 수 있도록 장치에서 시각적 신호를 보내거나 경보와 같은 청각적 알림을 통해 메시지 수신을 알려줍니다. 그리고 infobox COM 솔루션을 사용하면 데이터를 제어실로 전달하고 데이터에 원격으로 액세스하여 메시지를 확인하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

신호 처리 장치를 통한 최적의 플랜트 개요  

메시지 준비 및 표시를 통한 최적의 플랜트 개요

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166