개요로 돌아가기

SAFECONF를 사용한 세이프티 구성

피닉스컨택트의 소프트웨어를 사용한 세이프티 장치의 손쉬운 구성

더욱 편리해진 세이프티 구성: 드래그 앤 드롭 지원. 무료로 제공되는 SAFECONF 소프트웨어를 사용하면 마우스를 몇 번만 클릭하여 PSRtrisafe 및 SafetyBridge의 기능을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

SAFECONF 소프트웨어

드래그 앤 드롭을 사용한 세이프티 장치의 손쉬운 구성

ISO 13849-1의 효과적인 구현

SAFECONF를 사용한 장치 구성은 세이프티 애플리케이션 설정에 대한 법적 지침을 따릅니다. SAFECONF를 사용하여 ISO 13849-1 표준의 요구 사항을 효과적으로 구현할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭을 사용한 손쉬운 세이프티 로직 생성

SAFECONF 소프트웨어  

기능 블록을 사용한 빠른 작업

일관된 사용자 친화성: SAFECONF 소프트웨어를 사용하여 세이프티 로직을 안정적으로 만들고 기능 모듈을 파라미터화할 수 있습니다.

통합 확인 프로세스는 모듈 연결의 정확성과 신호 라인의 무결성을 자동으로 확인합니다.

구성의 안정적인 전송

SAFECONF 소프트웨어의 확인 절차  

안정적인 전송

구성을 하드웨어로 전송할 때는 편차와 불완전한 설정의 영향을 확실하게 제거해야 합니다.

솔루션: 내장된 테스트 방법으로 인해 올바른 데이터가 전송되는지 확인하는 동시에 불완전한 구성을 방지할 수 있습니다.

세이프티 로직 검증

테스트 계획을 사용한 성능 테스트  

테스트 계획 및 시뮬레이션 모드를 사용한 검증

테스트 계획을 사용하여 세이프티 로직의 성능과 지정된 동작을 확인하십시오.

시뮬레이션 모드에서 테스트 계획을 사용하여 세이프티 로직의 작동 여부를 확인할 수 있습니다. 신호 값을 사용하여 오류 상황을 조정하고 세이프티 회로의 동작을 모니터링할 수 있습니다.

세이프티 조치의 안정적인 문서화

SAFECONF 소프트웨어를 사용한 문서화  

명확하고 신뢰할 수 있는 문서화

개요 확인: SAFECONF를 사용하면 버튼을 눌러 포괄적인 프로젝트 보고서를 생성할 수 있습니다. 따라서 세이프티 기술이 제공해야 하는 모든 중요한 정보를 문서화할 수 있습니다.

  • 라이프 사이클 활동
  • 변경 활동
  • 파라미터 레코드
  • 프로젝트 계획자 및 프로젝트 날짜
  • 로직 계획
  • 수정 상태
  • 프로젝트 수정
  • 테스트 결과

세이프티 애플리케이션의 빠른 스타트업

강제 적용 기능을 사용한 스타트업  

강제 적용 기능으로 인한 빠른 스타트업

SAFECONF를 사용하면 세이프티 애플리케이션이 올바르게 작동하는지 여부를 기계에서 직접 확인할 수 있습니다.

강제 적용 기능을 사용하여 PSRtrisafe 입력 및 출력을 적절하게 설정하십시오. 기계 및 시스템 부품의 선택적 스타트업을 사용하면 세이프티 기능의 동작을 명확하게 확인할 수 있습니다. 따라서 시스템 스타트업이 더 빨라집니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166