개요로 돌아가기

최신

조립용 M12 커넥터 – 푸쉬-풀 빙식의 고속 결합

푸쉬-풀 고속 결합 시스템이 적용된 조립용 M12 커넥터는 빠르고 견고하게 잠글 수 있습니다. 공구를 사용할 필요 없이 삽입하면 결합됩니다. 따라서 제한된 공간에 설치 시 뛰어난 이점을 제공합니다.

이점

  • 플러그 앤 프로듀스: 제조업체에 상관없이 사용할 수 있는 잠금 시스템으로 인한 편리하고 견고한 연결
  • 안전한 차폐: 극심한 기계적 변형 조건에서도 안정적인 차폐 연결
  • 명확한 피드백: 제자리에 올바로 스냅되지 않을 경우 커넥터가 튀어 나옴
  • 강력한 연결: 높은 충돌 진동 부하가 포함된 철도 애플리케이션에 적합

주요 기능

  • 푸쉬-풀 고속 결합 시스템
  • 크림프 연결
  • 360° 차폐 연결
  • 보호 수준: IP65, IP67

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166