개요로 돌아가기

최신

PCB 마운트용 RJ45 소켓 – 데이터 전송용 다목적 솔루션

새로운 RJ45 장치 커넥터가 구리 기반 데이터 전송용 포트폴리오에 추가되었습니다. 다양한 아웃렛 방향, SMD, THR 및 웨이브 솔더링용 제품 및 멀티 포트는 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

이점

  • 다양한 장치 설계를 위한 광범위한 연결 옵션
  • 컴팩트 장치 설계용 공간 절약형 멀티 포트 소켓
  • 자동화된 처리 옵션으로 비용 절약
  • 미래 경쟁력을 보장하는 고성능 Ethernet 애플리케이션에 적합

주요 기능

  • 최대 10 Gbps의 데이터 속도
  • 시각적 상태 인디케이터인 통합 LED
  • SMD, THR 및 웨이브 솔더링용
  • 트레이 및 테이프-온-릴 포장
  • 직선 및 앵글 제품

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인