개요로 돌아가기

최신

실내 사용을 위한 듀플렉스 패치 케이블 – FO 케이블링에 광범위하게 적용

액티브 및 패시브 컴포넌트 연결을 위한 새로운 듀플렉스 패치 케이블이 FO 패치 케이블 제품군에 추가되었습니다. 광범위한 커넥터 조합 및 다양한 파이버 카테고리로 인해 수많은 적용 분야가 가능합니다.

이점

  • EMI 및 ESD 영향에 대한 최대한의 보호
  • 빠른 데이터 속도 및 긴 전송 거리
  • 분배기 시스템에 사용 및 엔드 장치 연결에 이상적임
  • 뛰어난 기계적 및 광학적 속성
  • 최적의 감쇠 값을 위한 UPC 및 APC 연마가 적용된 커넥터

주요 기능

  • 모든 일반 FO 인터페이스용
  • 최대 40 Gbps의 데이터 속도
  • 단일 모드 및 멀티 모드용 버전(GOF)
  • 보호 수준: IP20
  • 0.5 - 10 m의 다양한 길이 옵션

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인