개요로 돌아가기

최신

산업용 RJ45 케이블 커넥터 – CAT6A에 따른 데이터 전송용

RJ45 INDUSTRIAL 시리즈의 새로운 케이블 커넥터를 사용하면 까다로운 산업용 Ethernet 애플리케이션에서 최대 10 Gbps의 데이터 속도가 가능합니다. 일체형 설계의 견고한 아연 다이 캐스트 하우징은 높은 EMC 보호를 제공하며 특수한 공구 없이 필드에서 손쉽게 조립할 수 있습니다.

이점

  • CAT6A에 따른 데이터 전송: 까다로운 Ethernet 애플리케이션에 이상적임
  • 특히 산업 환경에 사용하기 위한 내진동 특성
  • ESD 및 EMI에 대한 높은 내성으로 인한 간섭 없는 데이터 전송
  • 특수한 공구가 필요 없는 손쉬운 조작 및 연결을 위한 일체형 설계

주요 기능

  • CAT6A에 따른 최대 10 Gbps의 데이터 속도
  • 케이블 사이즈: AWG 22 ... AWG 26(단선 및 연선)
  • 최대 9 mm의 케이블 직경
  • IDC 빠른 연결방식
  • 푸쉬-풀 ADVANCE 커넥터로도 사용 가능

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

케이블 및 라인