개요로 돌아가기

최신

초소형 박스 PC – IIoT 애플리케이션에 이상적

초소형 박스 PC의 폼 팩터는 소형 컨트롤 캐비닛 및 분배기 박스에 이상적입니다. CPU는 분산된 데이터 획득 및 데이터 처리 작업과 같은 IIoT 애플리케이션에 효율적인 성능을 제공합니다.

이점

  • 소형 캐비닛 하우징에 설치하기 위한 위한 컴팩트 설계
  • Intel® Celeron® N3350 CPU를 사용한 효율적인 성능
  • 패시브 냉각 및 SSD 대용량 저장소를 통한 높은 안정성
  • TPM(트러스티드 플랫폼 모듈)을 사용한 안전한 솔루션
  • 애플리케이션을 확장하기 위한 유연한 마운팅 옵션
  • FOG 및 EDGE 애플리케이션에 사용하기에 이상적임

주요 기능

  • 팬리스 시스템 설계
  • 온보드 32 GB eMMC 메모리
  • 다양한 마운팅 옵션
  • 선택 가능한 다양한 시스템 옵션: Windows® 10 IoT, WLAN, M.2 SSD, TPM, COM 포트
  • 치수: 97 mm x 95 mm x 49 또는 63 mm

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166