Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
피닉스컨택트는 다양하고 일관된 릴레이 모듈 제품군을 바탕으로 완벽한 고객 만족을 제공합니다.
보조 릴레이는 제어 및 모니터링 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
전류, 전압 및 기타 전원 그리드 파라미터를 모니터링하기 위한 릴레이입니다.
안정적인 작동을 위한 편리한 디스플레이 영역이 있는 견고한 구조의 신호 표시 릴레이입니다.
PLC-INTERFACE 릴레이 시스템은 컨트롤러와 시스템 주변 장치 간 고성능 인터페이스입니다. 이 릴레이 모듈은 특히 유지 관리 및 시운전에 적합합니다.
릴레이를 사용하여 신호 스위칭, 절연, 증폭 및 증가를 수행하십시오.
간단한 시간 제어 애플리케이션을 위한 초슬림 또는 다기능 타이머 릴레이입니다.
피닉스컨택트의 프로그래밍 가능 로직 릴레이 시스템을 사용하여 소규모 자동화 작업을 구현하십시오.
스위칭, 절연, 모니터링, 증폭 또는 확장을 포함한 다양한 기능을 위한 제품을 제공합니다. 피닉스컨택트의 제품군은 모든 요구 사항을 충족합니다. 이를 위해 전기 기계적 및 무접점 릴레이 모듈이나 시간 및 모니터링 릴레이와 같은 광범위한 제품군이 제공됩니다.
최신
고유에 기술에 기초한 릴레이 모듈
높은 수준의 품질 요구 사항을 충족해야 합니까? 그렇다면 안정성과 내구성을 갖춘 릴레이 모듈이 필요합니다.
피닉스컨택트는 소재와 컴포넌트를 신중하게 선택합니다. 피닉스컨택트는 엄격한 검증 방법을 사용하고 있으며 최신 기술 개발과 긴밀하게 연계하여 생산 과정 및 테스트 절차를 진행합니다.
고유한 기술로 인해 장치 온도가 기존 PCB에서보다 낮게 유지됩니다.
고객의 평가: 피닉스컨택트의 릴레이 모듈은 일반 제품보다 품질이 우수하고 완벽한 안정성과 내구성을 제공합니다.
다양한 세이프티 기능을 위한 다목적 PSR 세이프티 릴레이 모듈
피닉스컨택트는 축적된 세이프티 기술 관련 경험을 바탕으로 뛰어난 세이프티 제품을 제공합니다. 피닉스컨택트의 PSR 세이프티 릴레이 모듈은 이상적인 솔루션입니다.
PSR 세이프티 릴레이 모듈의 광범위한 포트폴리오는 안전 커플링 릴레이, 세이프티 릴레이, 다기능 세이프티 릴레이 및 제로 스피드 및 오버 스피드 세이프티 릴레이로 구성됩니다.
합계 : 0.0