테스트 분리 소켓에 작동 플러그 및 변압기 단락-회로가 있는 테스트 분리 시스템

필터

93개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

숄더 백 - FAME-BAG 260 - 3069520

숄더 백, 최대 261 mm 폭의 FAME 커넥터용, 길이: 220 mm, 폭: 290 mm, 높이: 115 mm, 색상: 검정

단락 회로 커넥터 - FBSRH 4-8 - 3033804

단락 회로 커넥터, 간격: 8.2 mm, 폭: 31.1 mm, 핀 수: 4, 색상: 빨간색

테스트 플러그 - FTPC 7+1 - 3069263

테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 핀 수: 8, 색상: 회색

전원 플러그 - FWP 3+1 - 3069270

전원 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 핀 수: 4, 색상: 회색

더미 플러그 - FBP 3+1 - 3069399

더미 플러그, 색상: 오렌지색

테스트 단자 스트립 - UTWE 6/3+1 - 3069047

테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 연결 수: 8, 핀 수: 4, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, 폭: 65.8 mm, 높이: 81 mm, 색상: 회색, 마운팅 타입: 패널 마운팅

테스트 플러그 - FTP 4+1 - 3069223

테스트 플러그, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTP 5+1 - 3069241

테스트 플러그, 색상: 회색

테스트 플러그 - FTP 9+1 - 1029706

테스트 플러그, 핀 수: 10, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 회색

더미 플러그 - FBP 11+1 - 1029720

더미 플러그, 색상: 오렌지색

93 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166