Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
터치 기능이 있는 모니터는 마우스 및 키보드가 필요 없는 조작 및 모니터링을 지원하여 산업용 PC로 확장하기 위한 이상적인 방법을 제공합니다.
멀티 터치 기능이 있는 모니터는 마우스 및 키보드가 필요 없는 조작 및 모니터링을 지원하여 산업용 PC로 확장하기 위한 이상적인 방법을 제공합니다.
최대 90 m 거리의 데이터 전송 - 원격 작업자 인터페이스를 위한 제품과 솔루션입니다.
산업용 PC를 위한 원격 사람-기계간 인터페이스(Man-Machine Interface)가 필요하십니까? 터치 기능이 있는 피닉스컨택트의 모니터가 해답입니다. 견고한 LCD 장치를 기계에서 직접 사용할 수 있습니다. 수많은 인터페이스를 통해 산업용 PC에 대한 최상의 연결을 제공합니다.
합계 : 0.0