컴팩트 PTRV 마샬링 단자대는 산업 자동화 분야에서 명확한 배열 방식으로 신호를 마샬링하기 위해 사용됩니다. 색상 코딩된 레벨을 사용하여 많은 수의 전선을 간단하게 배선할 수 있습니다. 전면부 배선을 통해 연결 오류가 방지됩니다.
다른 제품에서는 볼 수 없는 100 mm 폭/8개 핀 및 64 mm 폭/4개 핀의 컴팩트 마샬링 단자대를 사용하여 신호 밀도를 극대화하십시오. 또한 스냅 방식의 옵션 케이블링 덕트 콤을 사용하면 공간과 비용이 절약할 수 있습니다.
마샬링 패널용 온라인 구성기를 사용하면 마샬링 패널을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 먼저 애플리케이션에 적합한 연결 수를 선택합니다.
선택한 후에는 개별 마샬링 부품을 11개의 색상으로 코딩하여 패널을 마킹할 수 있습니다. 이를 통해 개별 요구 사항에 맞는 색상 코딩이 가능합니다. 이 색상 코딩은 전체 마샬링 패널에 대한 최적의 개요를 제공합니다.
항목을 다시 주문하는 경우 해당 구성 프로세스를 건너뛸 수 있으며 각각의 구성 완료 시 코드가 전송됩니다. 그런 다음 이 코드를 사용하여 해당 마샬링 패널에 언제든지 액세스하고 재주문할 수 있습니다. 몇 번의 클릭을 통해 완성된 제품을 안정적으로 빠르게 주문할 수 있습니다.