플래닝 및 마킹 소프트웨어

플래닝 및 마킹 소프트웨어

간단해진 단자 스트립

구성에서부터 완성된 애플리케이션에 이르는 일관된 시스템입니다.

돌아가기 소프트웨어

카테고리

검색 위치 플래닝 및 마킹 소프트웨어

이 카테고리의 전 상품 보기

PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 전체 컨트롤 캐비닛 제조 프로세스를 지원합니다. 직관적인 사용자 인터페이스를 특징으로 하는 이 프로그램을 사용하면 단자 스트립의 개별 계획, 자동 검사 및 직접 주문이 가능합니다.

이점

  • 맞춤형 사용자 인터페이스를 통한 명확하고 편리한 소프트웨어의 직관적인 작동
  • 모든 일반 CAE 프로그램에 최적화된 인터페이스를 사용한 완벽한 통합
  • 웹에 직접 연결하여 빠르고 간단하게 실시간 주문
  • 계획에서부터 완전히 조립된 DIN 레일에 이르는 포괄적인 프로세스 지원
  • COMPLETE line 시스템의 일부인 플래닝 및 마킹 소프트웨어

PROJECT complete: 직관적, 인텔리전트, 개별적

일관된 프로세스 체인  

일관된 프로세스 체인

PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 단자 스트립 계획의 모든 단계를 안내합니다. 이 소프트웨어는 전자 장치 계획 단계의 데이터 전송부터 완제품의 배송에 이르기까지 개별적이고 편리한 프로세스 지원을 제공합니다.

  • 완벽한 CAE 통합: PROJECT complete에는 모든 일반 CAE 프로그램에 최적화된 인터페이스가 있습니다. 마우스 클릭만으로 전자 장치 계획 데이터를 가져오고 해당 단자 스트립을 자동으로 설계할 수 있습니다.
  • 직관적인 소프트웨어 작동: 구성 가능한 검색 기능 및 동적 작업 표시줄이 사용자 인터페이스에 있습니다. 인텔리전트 기능으로 많은 계획 단계가 자동화되어 시간이 크게 절약됩니다.
  • 실시간 주문: PROJECT complete는 고객의 프로젝트를 위한 주문을 직접 실행합니다. BOM이 피닉스컨택트에 온라인으로 전송됩니다. 가격 계산서와 제품 가용성에 대한 정보가 고객에게 즉시 제공됩니다.

PROJECT complete: 간단한 마킹

PROJECT complete 마킹, 피닉스컨택트의 마킹 소프트웨어  

다양한 소재의 손쉬운 마킹

PROJECT complete를 사용하면 다양한 마킹 소재를 사용해 쉽고 편리하게 마킹을 만들 수 있습니다.

  • 라벨링할 수 있는 영역이 표시됩니다. 화면에 완성된 인쇄 라벨의 실제 표시가 제공됩니다.
  • 매우 사용자 친화적인 조작: CAE 시스템, 스프레드시트 프로그램 및 워드 프로그램에서 기존 라벨링 데이터를 가져올 수 있습니다.
  • PROJECT complete는 피닉스컨택트의 모든 인쇄 시스템뿐만 아니라 표준 인쇄기를 제어합니다.
  • PROJECT complete: 템플릿 디자이너로 고유한 라벨을 손쉽게 만들 수 있습니다.

 

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


PROJECT complete를 선택해야 하는 이유

PROJECT complete에 익숙해지십시오.