최신
MARKING 시스템은 산업용 식별을 위한 전문 턴키 솔루션을 통해 작업 환경을 보다 편리하게 만듭니다.
피닉스컨택트의 산업용 마킹 및 식별 솔루션으로 일상적인 작업을 보다 쉽게 처리할 수 있습니다. 모든 적용 분야를 위한 전문적인 플래닝 및 마킹 소프트웨어, 혁신적인 인쇄 시스템 및 마킹 소재로 구성된 완벽한 시스템 제품군은 계획부터 완료된 마킹에 이르기까지 직관적이고 사용자 친화적인 솔루션을 제공합니다.
MARKING 시스템은 단자, 전선, 케이블 및 장비의 빠르고 쉬운 라벨링을 위한 인텔리전트 솔루션입니다. 소프트웨어, 하드웨어 및 소재가 완벽한 조화를 이룹니다.
모든 시스템을 위한 하나의 소프트웨어 솔루션
강력한 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어를 사용하면 이전보다 쉽고 직관적으로 DIN 레일 및 마킹을 계획할 수 있습니다. 모든 일반 CAE 프로그램을 위한 하나의 인터페이스를 통해 전자 장치 계획 단계에서 데이터를 직접 가져올 수 있습니다. 자동 수정 기능으로 DIN 레일에 필요한 액세서리가 완성됩니다. 단 한 번의 클릭으로 부품 목록을 웹으로 직접 전송하고 주문을 바로 실행할 수 있습니다.
모든 요구 사항을 위한 인쇄 시스템
모든 마킹 요구에 적합한 인쇄 시스템을 사용할 수 있습니다. 혁신적인 UV LED 기술이 적용된 BLUEMARK ID는 뛰어난 내성의 고속 마킹을 특징으로 합니다. TOPMARK NEO는 가장 까다로운 요구 사항에 맞게 레이저 인그레이빙으로 마킹을 생성합니다. 광범위하고 다양한 열 전사 인쇄기는 모든 애플리케이션에 맞게 롤, 카드 및 시트에서 소재를 효율적으로 마킹합니다.
애플리케이션에 이상적인 소재
MARKING SYSTEM 제품군은 다양한 마킹 소재로 모든 애플리케이션을 지원합니다. 단자, 전선, 케이블, 장비 및 시스템 마킹을 위한 수많은 제품을 모든 설치 상황과 요구 사항에 맞게 사용할 수 있습니다. 극한 조건을 비롯한 수많은 실험실 테스트에서 검증된 마킹의 내구성은 모든 국제 표준 및 규범을 충족합니다. 마킹 앱은 애플리케이션에 이상적인 마킹 소재를 직관적으로 명확하게 안내합니다.