Bluetooth 및 Wi-Fi가 있는 결합된 Ethernet 무선 모듈, 교체 가능한 omni 안테나 포함, Wi-Fi: AP 및 클라이언트, 2.4 및 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, 최대 7개 연결의 PAN, IP65, 9 ... 30 V DC, M12 연결, WEB, AT 명령 및 모드 버튼
WLAN 액세스 지점, 미국 및 캐나다용 클라이언트, 단일 홀 마운트용 내부 안테나 2개 있음, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 연결: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45:, LAN, 웹, http/https, 명령줄 인터페이스용
WLAN 액세스 지점, 단일 홀 마운트용 내부 안테나 2개(MIMO)가 있는 클라이언트, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz(DFS 채널 포함), 연결: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45:, LAN, 웹, http/https, 명령줄 인터페이스용
Bluetooth 및 Wi-Fi가 있는 결합된 Ethernet 무선 모듈, 내부 안테나, Wi-Fi: AP 및 클라이언트, 2.4 및 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, 최대 7개 연결의 PAN, IP65, 9 ... 30 V DC, M12 연결, WEB, AT 명령 및 모드 버튼
WLAN 액세스 지점, 단일 홀 마운트용 내부 안테나 2개(MIMO)가 있는 클라이언트, IP66/IP68, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz(DFS 채널 포함), 연결: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: LAN, 웹, http/https, CLI용
WLAN 액세스 지점, 미국 및 캐나다용 클라이언트, 단일 홀 마운트용 내부 안테나 2개 있음, IP66/IP68, WLAN 802.11 a, b, g, n, 주파수: 2.4 GHz, 5 GHz, 연결: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: LAN, 웹, http/https, CLI용