Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
기능
설계
AS-Interface 분배기, 높은 수준의 보호, 2개의 플랫 리본 전선에서 직각 M12-SPEEDCON 소켓이 있는 1.0 m PUR 라운드 케이블로 분기용
AS-Interface 분배기, 높은 수준의 보호, 1개의 플랫 리본 전선에서 선단 탈피 처리가 있는 2.0 m PUR 라운드 케이블로 분기용
AS-Interface 분배기, 높은 수준의 보호, 1개의 플랫 리본 전선에서 직선 M12-SPEEDCON 소켓이 있는 1.0 m PUR 라운드 케이블로 분기용
Axioline E,디지털 I/O 장치,EtherNet/IP™,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 16,24 V DC,연결 방법: 4선,디지털 출력: 16,24 V DC,500 mA,연결 방법: 3선,금속 하우징,보호 수준: IP65/IP67
Axioline E,디지털 I/O 장치,EtherNet/IP™,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 8,24 V DC,연결 방법: 4선,디지털 출력: 8,24 V DC,500 mA,연결 방법: 3선,플라스틱 하우징,보호 수준: IP65/IP67
Axioline E,EtherNet/IP™,M12 빠른 연결 기술,타입 A 포트용 핀 2의 디지털 입력: 4,24 V DC,연결 방법: 3선,플라스틱 하우징,보호 수준: IP65/IP67
금속 하우징에 들어 있는 Axioline E PROFIBUS 장치, 8개의 IO-Link 포트 및 4개의 디지털 입력 있음, 24 V DC, M12 빠른 연결 기술
Axioline E,디지털 입력 장치,EtherCAT®,M12 빠른 연결 기술,디지털 입력: 16,24 V DC,연결 방법: 4선,금속 하우징,보호 수준: IP65/IP67
아날로그 센서 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품
아날로그 액추에이터 연결용 Axioline E-IO-Link/아날로그 컨버터, 4 mA ... 20 mA, M12 빠른 연결 기술, 직각 제품
합계 : 0.0