Ex 스테인리스 스틸 엔클로저

필터

984개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DIN 레일 타입

  • 추가 옵션
    닫기

    DIN 레일 타입



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

센서/액추에이터 단자대 - VIOK 1,5-3D/PE-EX BU - 1043463

센서/액추에이터 단자대, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 폭: 6.2 mm, 색상: 파랑, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15

마운팅 플레이트 - AE MP SH 400X300 - 0161971

마운팅 플레이트, 폭: 344 mm, 높이: 244 mm, 색상: 은색

마운팅 플레이트 - AE MP SH 382X458 - 0161975

마운팅 플레이트, 폭: 326 mm, 높이: 402 mm, 색상: 은색

마운팅 플레이트 - AE MP SH 350X500 - 0161982

마운팅 플레이트, 길이: 2 mm, 폭: 444 mm, 높이: 294 mm, 색상: 은색

마운팅 플레이트 - AE MP SH 600X400 - 0161986

마운팅 플레이트, 길이: 2 mm, 폭: 344 mm, 높이: 544 mm, 색상: 은색

마운팅 플레이트 - AE MP SH 800X800 - 0161997

마운팅 플레이트, 길이: 2 mm, 폭: 744 mm, 높이: 744 mm, 색상: 은색

마운팅 플레이트 - AE MP SH 400X200 - 0161968

마운팅 플레이트, 폭: 144 mm, 높이: 344 mm, 색상: 은색

마운팅 플레이트 - AE MP SH 300X150 - 0161964

마운팅 플레이트, 폭: 108 mm, 높이: 271 mm, 색상: 은색

마운팅 플레이트 - AE MP SH 740X980 - 0161993

마운팅 플레이트, 길이: 2 mm, 폭: 684 mm, 높이: 924 mm, 색상: 은색

볼트 연결 단자대 - RBO 12-FE-HC - 3247988

볼트 연결 단자대, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 415 A, 연결 방법: 볼트 연결, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 폭: 49 mm, 색상: 검정색/노란색, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 다이렉트 스크류 연결

984 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166