DC 연결 기술

필터

54개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

피복 분리 도구 - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

피복 분리 도구, 표준 2.5, 4 및 6 mm² 솔라 케이블용, 15 mm 길이 멈춤 기능 포함, SUNCLIX 필드 커넥터용

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

PV 플러그-인 커넥터, 제품 범위: PV-FT-CF-C, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 235

PV 커넥터 - PV-FT-C2F-HSG - 1704926

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 색상: 검정, 핀 수: 1, 접점 유형: 소켓

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-2,5-300-RD - 1705996

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 300

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 130

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 최소 케이블 사이즈: 4 mm², 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 130

PV 커넥터 - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 6 mm², 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 핀, 케이블 길이: 350

최신

커넥터 - ES-BPC-C 16-25 OG - 1106306

새로운 에너지 저장 시스템용 고전압 커넥터, 정격 전압: 1500 V, 정격 전류: 120 A, 배선 방법: 크림핑, 표면 코팅: 은, 음극: 검정색, 각각 하나의 플러그 및 소켓 세트 있음

최신

PV Y-분배기 - PV-ED6/Y-120(2+/1-) - 1030649

PV 플러그-인 커넥터, PV Y-분배기, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정

PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-2,5-120-BU - 1705394

PV 플러그-인 커넥터, PV 커넥터, 하우징 소재: PPE, 색상: 검정, 핀 수: 1, 최소 케이블 사이즈: 2.5 mm², 정격 전류: 27 A, 연결 방법: 크림프, 접점 유형: 소켓, 케이블 길이: 120

54 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166