IEC 61131에 따른 PLC

IEC 61131에 따른 PLC

추가 기능, 옵션

기능적 확장을 지원하는 PLC는 모든 타입의 시스템을 위한 유연한 제어 솔루션입니다.

돌아가기 컨트롤러

카테고리

검색 위치 IEC 61131에 따른 PLC

이 카테고리의 전 상품 보기

IEC 61131에 따라 프로그래밍하고 싶으십니까? 피닉스컨택트는 고객의 모든 요구 사항을 충족하기 위해 모든 성능 클래스의 PLC를 제공합니다. 피닉스컨택트의 PLC를 머신 빌딩 및 시스템 제조 애플리케이션, 재생 가능한 에너지 또는 자동차 애플리케이션에서 사용하십시오. 일치하는 I/O가 있는 피닉스컨택트의 PLC 시스템을 활용하거나 최고 성능을 위한 고성능 컨트롤러를 선택하십시오.

이점

  • 자유롭게 프로그래밍 가능한 통합 웹 서버와 다양한 인터페이스 및 프로토콜을 사용한 통신
  • 견고한 하우징 및 EMC 내성 전자 장치로 인한 내구성
  • PLC와 완벽하게 결합되는 다양한 I/O 모듈을 사용한 높은 수준의 유연성 및 확장성
  • 시스템 가용성을 향상시키는 글로벌 서비스 및 지원과 짧은 응답 시간

일치하는 I/O 시스템이 있는 빠르고 견고한 PLC

I/O 및 세이프티 모듈이 있는 Axiocontrol  

로컬 Axioline F I/O 및 세이프티 모듈이 있는 PLC Axiocontrol

Axiocontrol 제품군(AXC)의 PLC는 최고 수준의 성능, 손쉬운 조작, 혹독한 산업 환경에서의 사용성을 고려하여 설계되었습니다. 특히 견고한 하우징과 뛰어난 EMC 속성은 이를 위한 기반을 제공합니다. 또한 통합된 무정전 전원 공급 장치로 인해 향상된 세이프티를 제공합니다.

Axiocontrol 컨트롤러는 피닉스컨택트의 Axioline F I/O 시스템과 함께 직접 버스 연결을 통한 최고 수준의 속도를 제공합니다.

또한 Axiocontrol 시리즈의 거의 모든 PLC에서 극한 환경을 위한 확장된 온도 범위가 제공됩니다.

유연하고 비용 효율적인 자동화를 위한 PLC 및 I/O 시스템

인라인 스테이션(ILC 및 I/O)  

로컬 I/O 단자가 있는 인라인 PLC

인라인 컨트롤러(ILC)는 피닉스컨택트의 PLC 포트폴리오에서 검증된 표준입니다. 이 PLC는 Ethernet 및 모바일 네트워크와 같은 모든 일반 통신 경로를 지원합니다. 또한 다목적 인라인 I/O 모듈을 사용해 쉽게 확장할 수 있고 자유롭게 프로그래밍 가능한 통합 웹 서버를 통한 최고 품질의 통신을 제공합니다. 

PROFINET-장치 기능 덕분에 PLC 시스템을 기존 PROFINET 네트워크에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

최고 성능의 이중화 안전 PLC

RFC460R 및 RFC470S PLC  

이중화 및 세이프티를 위한 최고 성능의 PLC

RFC(원격 필드 컨트롤러) 제품군의 강력한 PLC는 컨트롤러 및 fieldbus 시스템에 대한 상태 메시지를 편리하게 읽을 수 있는 진단 디스플레이를 특징으로 합니다. 강력한 프로세서로 인해 포괄적인 자동화 작업을 최대 속도로 처리할 수 있습니다.

PROFINET 이중화 PLC를 사용해 자동화된 애플리케이션의 무중단 작동을 보장할 수 있습니다. 고성능 PLC는 AutoSync 기술을 활용해 이중화 시스템을 자동으로 설정합니다.

세이프티 버전을 사용하여 최대 SIL 3의 세이프티 기능을 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. PROFIsafe를 사용하면 배선 노력과 설치 시간이 줄어듭니다.

소프트웨어 PLC

PC Worx RT Basic 및 PC Worx SRT 소프트웨어 PLC  

IPC용 소프트웨어 PLC

피닉스컨택트의 소프트웨어 PLC는 기존 PLC의 비용 효율적인 대안입니다. 성능 요건에 맞게 산업용 PC 또는 기존의 윈도우 PC를 시스템의 제어, 작동, 또는 시각화 장치로 변경시킬 수 있습니다.

성능 요건에 따라 소규모 및 중간 규모 작업에는 통계적으로 반응 시간이 보장된 PC WORX SRT를 선택합니다.

까다로운 실시간 요구 사항이 존재하는 복잡한 자동화에는 PC WORX RT BASIC을 선택하십시오. 표준 Windows 운영 체제와 함께 실시간 확장 기능이 설치되기 때문에 시스템 작동이 매우 안정적입니다. 따라서 컨트롤러의 무결성 및 결정 동작이 보장됩니다.

PLC 프로그래밍 소프트웨어

PC Worx PLC 프로그래밍 소프트웨어, PC Worx Express, SafetyProg 및 PC Worx Target for Simulink  

수많은 애플리케이션을 위한 세이프티 및 Simulink 통합이 있는 IEC 61131에 따른 PLC 프로그래밍 소프트웨어

기본 PLC를 사용한 명확한 작업부터 고성능 PLC를 사용한 복잡한 시스템 자동화에 이르기까지 애플리케이션에 적합한 PLC 프로그래밍 소프트웨어를 여기에서 찾을 수 있습니다.

PC Worx 소프트웨어를 사용하여 IEC 61131에 따라 PLC를 프로그래밍하고 fieldbus 구성을 설정하고 시스템 진단을 수행하십시오. 또한 피닉스컨택트는 기본 PLC를 사용한 빠른 자동화 시작을 위해 PC Worx Express 소프트웨어를 무료로 제공합니다.

SafetyProg를 사용하여 PLC를 세이프티 PLC로 변환하거나 PC Worx Target for Simulink를 사용하여 Matlab Simulink의 기능을 통합하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


PLCnext Technology: 미래 경쟁력을 보장하는 개방적 기술

PLCnext Technology와 함께 IoT의 당면 과제를 해결하십시오.


PLCnext Control

새로운 개방형 플랫폼에 기반하는 새로운 컨트롤러를 소개합니다.