CHARX – 전기 자동차용 충전 기술

전기 자동차용 충전 기술
돌아가기 제품

카테고리

  • 충전 케이블 및 충전 소켓
    충전 케이블 및 충전 소켓

    CHARX connect – 타입 1, 타입 2 및 GB/T에 따른 AC 및 DC 충전용 차량 및 인프라측 충전 커넥터 및 충전 소켓입니다.

  • 충전 컨트롤러
    충전 컨트롤러

    CHARX control – 개인, 민영 및 공영 충전소용 AC 및 DC-충전 컨트롤러입니다.

  • 충전 관리 소프트웨어
    충전 관리 소프트웨어

    CHARX manage – 동적 충전 및 부하 관리를 포함한 충전소의 편리한 관리를 위한 소프트웨어 제품군입니다.

  • 전원 전자 장치
    고속 충전소용 DC 전원 전자 장치

    CHARX power – DC 고속 충전소 운영을 위한 랙 마운트용 DC 전원 모듈 및 적합한 시스템 캐비닛입니다.

  • 서지 보호
    충전소 및 가정 충전기용 서지 보호

    CHARX protect – 낙뢰 및 스위칭 작동으로 인한 손상으로부터 충전소 및 차량을 보호하기 위한 보호 장치입니다.

검색 위치 전기 자동차용 충전 기술

이 카테고리의 전 상품 보기

충전소에서 전기 차량에 이르기까지 피닉스컨택트의 강력한 CHARX 제품은 전기 자동차 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며 전체 충전 프로세스를 지원합니다. 피닉스컨택트는 전기 차량용 HPC 가능 충전 소켓 외에도 개인 AC 가정용 충전기에서 공영 CCS 고속 충전소에 이르기까지 최신 충전 지점을 위한 거의 모든 컴포넌트를 제공합니다. 피닉스컨택트는 네트워크화된 인텔리전트 충전 인프라 분야의 강력한 파트너이며 최대 500 kW의 충전 전원을 사용한 HPC(고출력 충전)가 가능하도록 지원합니다.

이점

  • 포괄적인 CHARX 포트폴리오를 통해 단일 공급자가 제공하는 충전 프로세스를 위한 모든 제품
  • 균일한 모듈형 제품 설계로 인한 손쉬운 설치, 시운전 및 유지 관리
  • 최신 기술이 적용된 빠르고 안전한 표준 호환 충전 지점 및 충전 인터페이스
  • 통신 가능 제품 및 개방형 인터페이스를 통한 인텔리전트 충전 시설 관리
  • 확장 가능한 모듈형 시스템을 사용하여 미래 경쟁력을 보장하는 유연하게 확장 가능한 충전 시설

CHARX 알아보기 – 피닉스컨택트가 뒷받침하는 E-Mobility

충전 인프라용 추가 제품

피닉스컨택트는 전기 차량 충전을 위한 완벽한 포트폴리오를 제공합니다.  

피닉스컨택트는 전기 차량 충전을 위한 완벽한 포트폴리오를 제공합니다.

피닉스컨택트의 광범위한 포트폴리오를 활용하여 강력한 충전소 또는 전체 충전 시설을 설치하십시오. 피닉스컨택트는 여기에 설명된 CHARX 제품과 함께 다음을 제공합니다.

피닉스컨택트의 솔루션 전문 지식 활용

충전소에서 전기 자동차 옆에 있는 여성  

고객의 애플리케이션을 이해하는 피닉스컨택트

피닉스컨택트는 전기 자동차의 충전 애플리케이션에 대한 수년 간의 경험을 바탕으로 포괄적인 솔루션 전문 지식을 제공합니다. 피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션을 이해하고 계획 단계부터 실현에 이르기까지 고객을 지원합니다. 이에 대해 자세히 알아보십시오.

  • 일반 충전 애플리케이션 및 피닉스컨택트의 솔루션
  • 피닉스컨택트의 광범위한 서비스 및 지원
  • 성공적으로 완료된 고객 프로젝트
  • 충전 기술 및 기술 문헌의 원리
  • 유용하고 흥미로운 비디오 및 자습서
  • 예정된 무역 박람회 및 이벤트

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


e-모빌러티 산업의 개척자

제품 관리자 Daniela Stüker와 함께 하는 피닉스컨택트의 e-mobility 제품 개요