보드-투-보드 커넥터

보드-투-보드 커넥터

모든 치수의 커넥터를 위한 연결성

FINEPITCH 시리즈의 견고한 보드-투-보드 커넥터

돌아가기 PCB 단자대 및 PCB 커넥터

카테고리

검색 위치 보드-투-보드 커넥터

이 카테고리의 전 상품 보기

피닉스컨택트의 FINEPITCH 보드-투-보드 커넥터는 신호와 데이터 전송을 위한 차폐, 비차폐 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하면 다양한 디자인, 스택 높이 및 컴팩트한 0.8 mm 및 1.27 mm 간격의 핀 수를 갖는 개별 PCB 방향을 구현할 수 있습니다.

이점

  • 다양성: 차폐 및 비차폐 버전의 보드-투-보드 커넥터
  • 양면 접점 시스템을 통한 안정적인 기계적 및 전기적 연결
  • 유연한 장치 설계: 다양한 핀 수, 설계 및 높은 와이프 길이의 스택 높이

0.8 mm 간격의 차폐 및 비차폐 보드-투-보드 커넥터

0.8 mm 간격의 차폐 및 비차폐 보드-투-보드 커넥터  

0.8 mm 간격의 차폐 및 비차폐 보드-투-보드 커넥터

FP 0,8 FINEPITCH 시리즈의 보드-투-보드 커넥터는 혁신적인 ScaleX 기술을 특징으로 합니다. 고유한 이중 접점은 삽입 시에 안정적이고 견고한 연결과 높은 허용 오차 보정을 보장합니다. 우수한 신호 밀도로 인해 최대 16 Gbps의 고속 데이터 전송에 이상적입니다. 차폐 버전은 매우 높은 수준의 전자기 호환성(EMC)에 최적화되어 있습니다. 이러한 다목적성으로 인해 FP 0,8 FINEPITCH 시리즈는 견고성, 고속 데이터 전송 및 차폐가 필요한 산업용 애플리케이션에 이상적입니다.

다른 제품과는 달리 차폐 및 비차폐 보드-투-보드 커넥터를 둘 다 단 하나의 시리즈에서 사용할 수 있습니다. 특히 두 버전을 하나의 인쇄 회로 기판에 설치해야 하는 애플리케이션에서 동일한 허용 오차, 스택 높이 및 기계적 속성을 통해 일관된 프로세스 파라미터가 가능합니다. 또한 이러한 제품 다양성은 대량 생산을 위한 디자인 적용 도중에 최대한의 유연성을 보장합니다.

새로운 수평 버전을 사용하여 90° 인쇄 회로 기판 배열을 실현할 수 있으므로 더 많은 분야에 적용할 수 있습니다.

1.27 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터

1.27 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터  

1.27 mm 간격의 비차폐 보드-투-보드 커넥터

FP 1,27 시리즈의 보드-투-보드 커넥터를 사용하면 장치 내에서 견고한 PCB 연결이 가능합니다. 이를 통해 PCB 방향을 유연하게 설계할 수 있습니다. 메자닌 및 동일 평면 연결, 모녀 카드 및 플랫 리본 케이블을 사용한 연결을 구현하십시오.

FQ 시리즈 보드-투-보드 커넥터

FQ 시리즈 보드-투-보드 커넥터  

FQ 시리즈 보드-투-보드 커넥터

광범위하게 적용되는 FQ 시리즈의 보드-투-보드 커넥터는 장치 내부의 컴팩트 PCB 연결을 위한 기반을 제공합니다. 이 커넥터는 애플리케이션 지향적인 최적화된 비용의 설계가 특징입니다. 그리드 크기가 1.27 mm 및 2.54 mm인 핀 및 베이스 스트립을 사용하면 보드 간 평행 연결, 동일 평면상 보드 확장 연결 및 메인 보드와 서브 보드 간의 연결이 가능합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스


모든 치수에 대응하는 연결 솔루션

FINEPITCH 0,8 보드-투-보드 커넥터


모든 치수용 연결

FINEPITCH 1,27 보드-투-보드 커넥터


교육 비디오

보드-투-보드 커넥터