IQ 기술이 적용된 AC-UPS

IQ 기술이 적용된 AC-UPS

더 오랜 시간 작동

지능적 IQ 기술은 UPS의 에너지 저장 시스템을 모니터링 및 최적화합니다.

돌아가기 AC 애플리케이션용 UPS

카테고리

  • QUINT AC-UPS 제품 목록
    QUINT AC-UPS

    AC 애플리케이션용 무정전 전원 공급 장치인 QUINT AC-UPS는 최고의 시스템 가용성을 보장합니다.

  • 액세서리 제품 목록
    액세서리

    QUINT UPS를 위한 무료 구성 소프트웨어, 다양한 데이터 케이블 및 전원 저장 마운팅 키트가 제공됩니다.

검색 위치 IQ 기술이 적용된 AC-UPS

이 카테고리의 전 상품 보기

인텔리전트 UPS는 뛰어난 시스템 가용성을 보장합니다. IQ 기술은 필요한 정보를 직관적인 방식으로 즉시 제공합니다.

이점

  • 에너지 용량의 완벽한 활용: 프로세스와 애플리케이션에 가능한 오랫동안 전원을 지속적으로 공급
  • UPS가 에너지 저장 시스템의 남은 수명을 인식하여 오류 발생 전에 조기 경고 제공
  • 현재 상태: UPS가 에너지 저장 시스템의 현재 성능 확인
  • 애플리케이션을 위한 최적화: CAP 모듈과 같은 다양한 에너지 저장 시스템 유형
  • UPS와 상위 레벨 컨트롤러 연결을 통한 최적화된 시스템 통합
  • COMPLETE 라인 시스템의 일부인 IQ 기술이 적용된 AC-UPS 장치

IQ 기술을 사용한 인텔리전트 UPS

IQ 기술  

IQ 기술이 적용된 인텔리전트 관리

IQ 기술은 인텔리전트 전원 공급 솔루션의 핵심입니다. 무정전 전원 공급 장치는 에너지 저장 시스템을 모니터링 및 최적화합니다. 무중단 전원 공급을 위한 인텔리전트 UPS를 사용해 작업 중단을 방지하십시오.

  • 전원 저장 시스템의 충전 상태 및 잔여 작동 시간을 파악합니다.
  • 오류에 대한 경고가 조기에 제공되기 때문에 사전에 수리 계획을 세울 수 있습니다.
  • 에너지 저장 시스템의 서비스 수명을 극대화할 수 있습니다.
  • 모든 관련 정보를 컴퓨터 및 상위 레벨 컨트롤러에 전송할 수 있습니다.

AC 애플리케이션용 QUINT UPS

QUINT AC-UPS  

AC 애플리케이션용 인텔리전트 QUINT UPS

QUINT UPS는 AC 애플리케이션을 위해 출력에서 순수 정현파를 제공합니다. 배터리 작동에서 생성된 정현이 이전 공급에 사용된 주전원과 동기화됩니다.

  • IQ 기술을 통해 에너지 저장 시스템의 버퍼 시간 및 예방적 모니터링을 최적으로 사용합니다.
  • 100에서 264 V AC의 입력 전압을 사용하는 전세계 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.
  • 자연스러운 전환: 온라인 토폴로지 VFI-SS-111은 배터리 모드뿐만 아니라 주전원 작동(QUINT AC-UPS/1kVA)에서도 순수 사인파를 출력으로 공급합니다.
  • 오프라인 작업 시 최대한의 에너지 효율성 보장: 완전히 충전된 에너지 저장 시스템의 효율성은 98%입니다(QUINT AC-UPS/500VA).
  • 스위칭 출력, USB 인터페이스, 데이터 포트 및 메모리 모듈을 사용한 파라미터화를 통해 포괄적인 시그널링 및 파라미터화가 지원됩니다.
  • QUINT AC-UPS는 전원 공급 네트워크(120 V / 230 V)가 없는 경우에도 BAT-START 콜드 스타트 기능을 통해 켤 수 있습니다.

올바른 에너지 저장 시스템 선택

에너지 저장 장치  

자신의 UPS 솔루션에 적합한 에너지 저장 시스템

400 W / 500 VA 또는 900 W / 1 kVA 전원의 120 V / 230 V AC용 QUINT AC-UPS는 모든 UPS-CAP 및 UPS-BAT 에너지 저장 시스템 장치와 결합하기에 적합합니다.

애플리케이션에 적합한 에너지 저장 시스템을 선택하십시오.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

전원 공급 장치 및 UPS