AC 충전 컨트롤러 제품 목록

필터

16개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH - 1018701

IEC 61851-1에 따른 전기 차량의 AC 충전용 충전 컨트롤러, DC 전류 전류 모니터링, 전압 오류 발생 시 자동 플러그 분리 메커니즘, 파워미터용 인터페이스 및 RFID 리더 포함. Ethernet 인터페이스를 통한 구성 및 제어.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH-3G - 1018702

IEC 61851-1에 따른 전기 차량의 AC 충전용 충전 컨트롤러, DC 잔류 전류 모니터링, 전압 오류 발생 시 자동 플러그 분리 메커니즘, 전원 미터용 인터페이스 및 RFID 리더 포함. Ethernet 인터페이스 또는 모바일 서비스 인터페이스(OCPP)를 통한 구성 및 제어.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB - 1081341

The EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB charging controller with housing for DIN rail mounting and plug-in connection technology is used to charge electric vehicles on the 3-phase AC power grid in accordance with IEC 61851-1, mode 3. All charging functions, comprehensive configuration settings, and a locking control are already integrated.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - 1081335

The EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB charging controller with housing for DIN rail mounting and plug-in connection technology is used to charge electric vehicles on the 3-phase AC power grid in accordance with IEC 61851-1, mode 3. Optimized for charging stations with permanently mounted vehicle charging connector. All charging functions and comprehensive configuration settings are already integrated.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

DIN 레일 마운트용 하우징이 있는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

PCB로 작동하는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

DIN 레일 마운트용 하우징이 있는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화되어 있습니다. 모든 충전 기능 및 포괄적인 구성 설정이 이미 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

IEC 61851-1, 모드 3에 따른 3상 AC 전원 그리드의 전기 차량 충전용 PCB인 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 충전 컨트롤러, 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화됨. 모든 충전 기능과 포괄적인 구성 설정이 사전 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

IEC 61851-1, 모드 3에 따른 3상 AC 전원 그리드의 전기 차량 충전용 PCB인 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 충전 컨트롤러, 영구적으로 마운트된 차량 커넥터가 있는 충전소용으로 최적화됨. 모든 충전 기능과 포괄적인 구성 설정이 사전 통합되어 있습니다.

AC충전 컨트롤러 - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

PCB로 작동하는 EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 충전 컨트롤러는 IEC 61851-1, 모드 3에 따라 3상 AC 네트워크에서 전기 차량을 충전하는 데 사용됩니다. 모든 충전 기능, 포괄적인 구성 설정 및 잠금 컨트롤러가 이미 통합되어 있습니다.

16 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166