분배기 제품 목록

필터

14개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

마샬링 패널 - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

패치 패널, 19" 조립, IP20, Freenet 시스템을 사용하는 접점 삽입용 슬롯 16개 있음

DIN 레일 어댑터 - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

패치 패널, SC-RJ, DIN 레일 마운팅, IP20, 1개 슬롯, 소켓/소켓, 유리에 사용 가능, 멀티 모드, PCF 및 폴리머 섬유

마샬링 패널 - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

마샬링 패널, 설계: 19" 랙/고정 하우징, 보호 수준: IP20, 소재: 스틸, 파우더 코팅, 연결 방법: 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용), 색상: 연한 회색 RAL 7035

케이블 타이 - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

케이블 바인더, 모듈 케이블 라우팅용 고정 소재

마샬링 패널 - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

마샬링 패널, 설계: 19" 랙/고정 하우징, 보호 수준: IP20, 소재: 스틸, 파우더 코팅, 연결 방법: 스크류 연결(기본 요소와 함께 사용), 하우징 크기: 1, 색상: 연한 회색 RAL 7035

마샬링 패널 - CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - 1409284

마샬링 분배기 패널, 19", 1개의 HU, 5개의 금속 브래킷 있음, RAL 9005와 유사한 색상

패치 패널 - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

패치 패널, 좁은 전체 폭, 확장된 온도 범위, 2개의 RJ45 잭, 1:1 할당, 다목적 차폐, CAT5, 10/100 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20

패치 패널 - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

패치 패널, 8개의 LSA 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 브리지를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션

패치 패널 - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

케이블 공유 모듈, 2개의 RJ45 소켓, 8개의 스프링 케이지 연결 단자대에 대한 Ethernet 할당 있음(전면부에 케이블 아웃렛), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션

패치 패널 - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

패치 패널, 8개의 스크류 연결 단자대에 대한 1개의 RJ45 잭(1:1 할당), CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN 레일 어댑터, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션

14 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166