Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
적용
연결 타입
20°C에서의 정격 전류
플러그인 시스템
제품군
간격
인증서
접점 타입
포장
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 12, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 16, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 20, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 26, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 32, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 40, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 50, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 68, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
SMD 암 커넥터, 정격 전류 20 °C: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 80, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: SMD납땜
합계 : 0.0