Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
인증서
고속 결합 시스템이 있는 M12 스크류 플러그, 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 암 커넥터용
M12 스크류 플러그, 센서/액추에이터 케이블, 박스 및 플러시 타입 커넥터의 사용하지 않는 M12 소켓용
AS-인터페이스 플랫 리본 전선용 끝 밀폐, 양쪽 모두에서 사용 가능, 색상: 검정색
Uni-Flange
5개의 Fieldline 모듈형 장치용 Fieldline 모듈형 마운팅 플레이트
Fieldline 모듈형 M8 장치를 Fieldline 모듈형 M12 로컬 버스에 연결하기 위한 어댑터
수동 어드레싱 장치(Addressing device), AS-i 모듈용
신치 연결 케이블, FLX ASI M12 장치 어드레싱용
버스 커넥터 세트용 M23 납땜 연결, 수/암 커넥터, 9핀(8+1)
M23 전원 공급 커넥터, 수 커넥터, 6핀
합계 : 0.0