Hallo Welt:

제품

E-Mobility용 충전 기술

E-Mobility용 충전 기술

충전소에서 전기 차량에 이르는 피닉스컨택트의 제품군은 전체 충전 프로세스를 지원합니다.

E-Mobility용 충전 기술
HMI 및 산업용 PC

HMI 및 산업용 PC

자동화는 사람과 기계 사이의 인터페이스에서 시작됩니다. 피닉스컨택트의 HMI 및 산업용 PC는 시작 단계부터 효율적인 생산을 가능하게 합니다.

HMI 및 산업용 PC
PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

가장 광범위한 PCB 연결 기술: 피닉스컨택트의 COMBICON이 제공하는 이점입니다.

PCB 단자대 및 PCB 커넥터
PLC 및 I/O 시스템

PLC 및 I/O 시스템

모든 자동화 작업을 위한 모든 소규모 컨트롤러, PLC 및 I/O 시스템이 제공됩니다.

PLC 및 I/O 시스템
공구

올바른 공구 사용은 최적의 결과를 얻기 위한 핵심 요소입니다. 피닉스컨택트의 제품은 품질, 정밀도 및 내구성을 특징으로 합니다.

공구
기능적 세이프티

기능적 세이프티

피닉스컨택트에게 있어 세이프티는 안전한 작동뿐만 아니라 간단한 조작성도 의미합니다. 직원과 기계의 안전을 위한 포괄적이고 검증된 보호를 제공합니다.

기능적 세이프티
단자대

단자대

다양한 연결 기술은 컨트롤 캐비닛의 구성 및 설계 과정에서 뛰어난 유연성을 제공합니다.

단자대
라이트 및 시그널링

라이트 및 시그널링

시스템 상태를 확인하거나 제품 품질을 검사하는 경우 인텔리전트 라이트 및 시그널링 기술을 사용해 모든 상황을 정확히 파악할 수 있습니다.

라이트 및 시그널링
릴레이 모듈

릴레이 모듈

스위칭, 절연 또는 모니터링이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 고객이 필요로 하는 기능에 적합한 맞춤형 릴레이 모듈을 제공합니다.

릴레이 모듈
마킹 및 라벨링

마킹 및 라벨링

손쉬운 마킹 방법입니다. 피닉스컨택트의 마킹 및 라벨링을 위한 솔루션은 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.

마킹 및 라벨링
모니터링

모니터링

시스템 작동 보호 및 시스템 오류 방지: 피닉스컨택트의 모니터링 제품을 사용하여 문제로 발전하기 전에 오류를 탐지할 수 있습니다.

모니터링
보호 장치

보호 장치

완벽한 보호: 보호 장치는 케이블, 시스템 및 장치를 위한 최적의 보호를 제공합니다.

보호 장치
산업용 클라우드 컴퓨팅

산업용 클라우드 컴퓨팅

PROFICLOUD는 피닉스컨택트의 산업용 개방형 IoT 플랫폼입니다.

산업용 클라우드 컴퓨팅
산업용 통신 기술

산업용 통신 기술

피닉스컨택트의 인터페이스 장치는 중요한 데이터 인터페이스에 대한 일관된 보호를 제공하므로 이를 통해 시스템의 가용성을 향상시킬 수 있습니다.

산업용 통신 기술
서지 보호 및 간섭 필터

서지 보호 및 간섭 필터

작동이 중단되지 않게 하십시오. 피닉스컨택트의 서지 보호 장치 및 간섭 필터는 시스템을 위한 효과적인 보호를 제공합니다.

서지 보호 및 간섭 필터
설치 및 마운팅 소재

설치 및 마운팅 제품

공간 절약 및 매우 간편한 사용성: 피닉스컨택트의 설치 및 마운팅 소재는 최신 컨트롤 캐비닛 기술에 기반합니다.

설치 및 마운팅 제품
센서/액추에이터 케이블링

센서/액추에이터 케이블링

필드에서 센서와 액추에이터를 빠르고 안전하게 연결하십시오.

센서/액추에이터 케이블링
소프트웨어

소프트웨어

맞춤형 및 사용자 친화적: 피닉스컨택트의 소프트웨어는 모든 자동화 작업을 위한 효율적인 다기능 도구입니다.

소프트웨어
전원 공급 장치 및 UPS

전원 공급 장치 및 UPS

시스템의 중단 없는 실행을 원하십니까? 그렇다면 피닉스컨택트의 전원 공급 장치를 선택하십시오.

전원 공급 장치 및 UPS
전자 스위칭 장치 및 모터 제어

전자 스위칭 장치 및 모터 제어

어떠한 위험도 없음: 내구성 있는 모터 제어 및 스위칭 장치를 사용하여 모터와 시스템을 보호하십시오.

전자 스위칭 장치 및 모터 제어
전자 하우징

전자 하우징

모든 것을 담으십시오. 피닉스컨택트의 다목적 전자 하우징은 PCB를 컴팩트 장치로 만들어줍니다.

전자 하우징
측정 및 제어 기술

측정 및 제어 기술

피닉스컨택트의 측정 및 제어 컴포넌트는 센서 레벨에서 제어 레벨에 이르기까지 프로세스를 자동화하기 위한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

측정 및 제어 기술
커넥터

커넥터

피닉스컨택트는 다양한 커넥터 제품군과 함께 뛰어난 품질, 전문 지식 및 설계 지원을 제공합니다.

커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링

컨트롤러용 시스템 케이블링

빠르고 명확하고 오류 없음: 필드 레벨에서 단일 전선을 제어 장치에 배선하는 경우에 완벽하게 적합합니다.

컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인

케이블 및 라인

유연한 조립 솔루션을 찾고 계십니까? 올바른 구리 또는 FO 케이블을 사용하면 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 확보할 수 있습니다.

케이블 및 라인

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

서비스

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

M23 하이브리드 커넥터

단일 플러그-인 커넥터를 통해 신호, 데이터 및 전원을 전송하십시오.

새로운 M23 하이브리드 커넥터
추가 정보

2020년 하이라이트

디지털화를 활용하십시오.

피닉스컨택트의 2020년 하이라이트
하이라이트에 대해 알아보기

견고한 레이저 마킹

이제 산업용 레이저 마킹이 데스크탑 포맷으로 제공됩니다.

견고한 레이저 마킹
추가 정보

컴팩트 하우징 시스템

하우징 전면부에 대한 다양한 연결 옵션이 제공됩니다.

컴팩트 하우징 시스템
추가 정보