뉴스 자료

필터

검색 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRESS_YEAR_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRESS_NEWS_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

232개의 결과

기술의 날:
많은 수의 다국적 참가자들이 다녀간 Single Pair Ethernet에 대한 최초의 디지털 회의

11/11/2020

1,500명 이상의 등록된 참가자들이 2020년 9월 22일부터 23일까지 최초의 가상 회의로 개최된 기술의 날 행사에 참석했습니다.

전문적 사용을 위한 컴팩트 DIN 레일 커터

11/11/2020

피닉스컨택트의 휴대용 PPS COMPACT DIN 레일 커터를 사용하여 DIN 레일을 빠르고 쉽고 안전하게 원하는 크기로 절단할 수 있습니다.

Ethernet으로 완벽하게 연결

11/11/2020

피닉스컨택트는 IP20 - IP67 보호 수준의 일관된 핀 커넥터 패턴을 특징으로 하는 SPE(Single Pair Ethernet)용 커넥터 시스템을 제공합니다.

유리 섬유가 있는 언매니지드 Ethernet 스위치

11/11/2020

피닉스컨택트의 FL SWITCH 1000 시리즈는 이제 유리 섬유 버전을 포함하도록 확장되었습니다. 이 스위치는 좁은 하우징, 증가된 포트 밀도 및 자동화 프로토콜을 위한 데이터 트래픽 우선 순위 지정을 특징으로 합니다.

고속 충전소용 전원 전자 장치

11/11/2020

피닉스컨택트의 고속 충전소용 CHARX power DC 전원 전자 장치는 DC 충전소용 모듈형 시스템입니다.

세이프티 관련 시스템용 보호

10/16/2020

철도 산업의 시그널링 시스템과 같은 세이프티 관련 시스템에는 안정적인 낙뢰 및 서지 보호가 필요합니다. 디지털화가 도래하면서 제품 요구 사항이 점차 변화하고 있습니다. Deutsche Bahn 지침 819.0808에는 또한 미래의 인프라를 위한 기반이 제시되어 있습니다.

디지털 데이터는 엔지니어링 프로세스의 효율성을 높입니다.

10/16/2020

컨트롤 캐비닛 제조에서 원활한 프로세스를 최적화 및 설계 할 때 실제 엔지니어링 이전에도 프로세스 단계와 인터페이스를 고려해야 합니다.

사각형 크림핑 모양으로 인한 높은 전선 인발 값

10/16/2020

피닉스컨택트의 CRIMPFOX VARIO 4S 크림핑 공구는 절연, 비절연 및 TWIN 페룰의 안정적인 처리를 보장합니다. 통합 압력 잠금 장치는 프로세스가 안정적인 완벽한 크림핑 싸이클을 보장하며 필요한 경우 특수 공구를 사용하지 않고 해제할 수 있습니다.

PLCnext Technology 개방형 자동화 플랫폼에 대한 파트너십에 합의한 Yaskawa 및 피닉스컨택트

09/29/2020

산업용 로봇 및 메카트로닉스 제조업체인 Yaskawa와 자동화 솔루션 제조업체인 피닉스컨택트의 공동 목표는 독자적 솔루션에서 벗어나 미래 경쟁력을 보장하는 개방적인 산업 자동화용 에코시스템으로 탈바꿈하는 것입니다.

검증된 fieldbus 기술의 개선

09/09/2020

"새로운 디자인의 검증된 기술"이라는 슬로건에 따라 직렬 FO 커플러 및 리피터의 색상이 녹색에서 회색으로 변경되며 이는 피닉스컨택트의 새로운 COMPLETE line 설계 개념에 부합합니다.

232 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166