컨트롤러

필터

179개의 결과

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

인증서

  • 추가 옵션
    닫기

    인증서



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

소프트웨어의 애플리케이션 타입

연결 케이블 - PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 2905263

라운드 케이블 세트; 컨트롤러: PLC 로직(DIN 레일 커넥터에 연결); 연결 1: COMBICON 커넥터 (1x 3-핀); 연결 2: COMBICON 커넥터 (1x 5-핀); 케이블 길이: 0.3 m

컨트롤러 - ILC 131 ETH/XC - 2701034

인라인 컨트롤러, 혹독한 주변 조건에서 사용, 다른 컨트롤러 및 시스템에 커플링하기 위한 Ethernet 인터페이스, IEC 61131-3에 따른 프로그래밍 옵션, 커넥터 플러그 및 라벨링 필드 완비

컨트롤러 - ILC 191 ETH 2TX - 2700976

인라인 컨트롤러는 PROFINET 및 Modbus/TCP를 통해 통신하는 옵션을 제공합니다. 프로그래밍은 PC Worx Express 또는 PC Worx(IEC 61131-3)를 사용하여 수행합니다.

버스 커넥터 - AXC BS L 2 - 1064312

AXC F 2xxx 컨트롤러 왼쪽 정렬용 버스 베이스 모듈

릴레이 모듈 - PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299

PLC-INTERFACE, 구성: 푸쉬-인 기술이 적용된 PLC-BPT.../21 기본 단자대 및 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어쳐 릴레이, NS 35/7,5 DIN 레일에 마운트용, 1개의 PDT, 입력 전압: 24 V DC

릴레이 소켓 - PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 2900262

푸쉬-인 연결방식 입력 기능용 6.2 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 센서 공급 전압 분배 있음(BB), 1개의 N/O 접점, 입력 전압 24 V DC

빌딩 관리 시스템 - SUP-0-SMA-5YR - 2404177

SUP-0 Emalytics 감독자 라이센스용 유지 관리 라이센스(5년)

빌딩 관리 시스템 - SUP-1-SMA-3YR - 2404180

SUP-1 Emalytics 감독자 라이센스용 유지 관리 라이센스(3년)

빌딩 관리 시스템 - SUP-10-SMA-3YR - 2404184

SUP-10 Emalytics Supervisor 라이센스용 유지 관리 라이센스(3년)

빌딩 관리 시스템 - SUP-100-SMA-3YR - 2404188

SUP-100 Emalytics Supervisor 라이센스용 유지 관리 라이센스(3년)

179 결과

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166